![](/fileadmin/1644160171632-ru-html-1.0.jpg)
Решения для мобильной автоматизации от B&R позволяют осуществлять оперативный контроль и управление горнотранспортным оборудованием, удаленный мониторинг технического состояния узлов и агрегатов, позволяют поддерживать машины в постоянной технической готовности, предотвращать аварийные ситуации, поломки и неисправности, осуществлять техническое обслуживание по фактическому состоянию.
Мобильный ПК
Мобильный ПК
Полнофункциональный ПК Automation PC 3100 mobile с защитой IP69K был разработан для эксплуатации в самых суровых условиях. Мощный ПК для мобильной техники оснащен процессором Intel Core i. Высокая производительность системы позволяет применять данный ПК для любого типа «умной» техники, как для связи машин друг с другом, так и для обработки данных и обмена данными с облачными ресурсами. Температура корпуса 40°C…85°C, температура эксплуатации 40°C…70°C, контроль электропитания.
Бесшовная связь от полевого уровня до облака
Встроенный компонент ПО Automation Runtime превращает систему APC mobile в высокопроизводительный контроллер, работающий в режиме реального времени. Граничный контроллер - это устройство, которое служит для сбора большого объема данных с различных устройств. Он агрегирует и сжимает данные, подготавливая их для отправки в облако.
Поддержка интерфейсов
Дополнительные платы для APC mobile обеспечивают поддержку интерфейсов для подключения внешних входов/выходов, таких как CAN или POWERLINK. Кроме того, доступны опции расширения, с помощью которых можно подключать внешние экраны.
Контроллеры X90
Контроллеры X90
Сердцем системы Х90 mobile является контроллер с мощным процессором ARM и многофункциональными каналами ввода/вывода. На борту системы интерфейсы CAN, USB, Ethernet шина реального времени POWERLINK.
Предиктивное техническое обслуживание
Предиктивное техническое обслуживание
Собранные данные о техническом состоянии узлов и агрегатов горного транспорта можно использовать для проведения предиктивного технического обслуживания. B&R предлагает предустановленный и преднастроенный пакет mapp Technology, который помогает прогнозировать и планировать обслуживание, что существенно повышает отказоустойчивость и доступность машин.
Примеры реализованных проектов
Примеры реализованных проектов
- Система взвешивания / управления топливоподачей
- Управление гидроприводами
- Управление электромеханической трансмиссией
- Интеллектуальная система диагностики и управления
- бортовая для водителя
- по радиоканалу для центральной
- системы диспетчеризации