![](/fileadmin/1644160161404-ru-html-1.0.jpg)
Горное дело зародилось в глубокой древности и до сих пор занимает важное место среди ключевых отраслей промышленности во многих странах. Главным аспектом при разработке полезных ископаемых является бережное освоение и рациональное использование недр нашей Земли. Горнодобывающая промышленность традиционно считается одной из самых трудоемких и консервативных отраслей. Однако несмотря на то, что символами отрасли во всем мире являются молоток и кирка, в последние два десятилетия в ней происходят значительные трансформации. Внедрение автоматизированных систем управления и цифровых технологий доказало свою эффективность в оптимизации технологических процессов, сокращении издержек, снижении рисков промышленной и экологической безопасности на горнодобывающих и перерабатывающих предприятиях. При этом важным направлением в развитии отрасли становится переход предприятий на автономный режим эксплуатации с применением интеллектуальных роботизированных технологий без присутствия людей в опасной зоне ведения горных работ.
Компания B&R предлагает решения комплексной автоматизации на всех этапах производственного цикла от добычи сырья до его переработки, складирования и транспортировки. В своих решениях мы опираемся на наши знания и многолетний опыт работы в нефтегазовой сфере, сфере добычи и переработки полезных ископаемых, а также на опыт головной компании ABB, которая несколько десятилетий занимается автоматизацией и электрификацией горнодобывающих предприятий по всему миру.
Открытая платформа
B&R предлагает открытую программно-аппаратную платформу APROL для построения локальных и распределенных автоматизированных систем управления технологическими процессами добычи и переработки полезных ископаемых. Открытая архитектура позволяет легко добиться сочетания преимуществ систем автоматизации и IT-технологий, необходимых для создания интеллектуальных месторождений и фабрик. Развитые инструменты аналитики, визуализации и обработки разнородных данных в РСУ APROL упрощают оптимизацию технологических процессов, сбор и обработку больших объемов данных.
Граничные технологии
Компания B&R имеет аппаратные и программные решения для промышленного интернета вещей, такие как Edge-устройства с поддержкой современного протокола OPC UA TSN для взаимодействия между устройствами разных производителей в режиме реального времени и интеграции IT- и OT-систем предприятия.
![](/fileadmin/1644160194261-ru-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1644160194292-ru-html-1.0.jpg)
Цифровые двойники
С помощью инструментов B&R можно легко создать виртуальную копию машины или целого производственного процесса. Применение цифровых двойников открывает широкие возможности для разработки и обслуживания горного оборудования.
Роботизированные решения
Внедрение роботизированных комплексов в горной промышленности способствует увеличению эффективности труда и повышению уровня безопасности работ. Гибкость и открытость программно-аппаратной базы, предлагаемой B&R для построения роботов и робототехнических систем, позволяет легко реализовать нестандартные функции для создания уникального горнодобывающего оборудования.
![](/fileadmin/1644160194317-ru-html-1.0.jpg)