![](/fileadmin/1427994264516-de-html-1.0.jpg)
Широкая гамма продукции B&R активно включается в различные концепции применения концентрированной солнечной энергии, например в солнечных башнях.
Основой этих прикладных решений являетсяСистема X20, соответствуя всем экологическим требованиям и обеспечивая гибкость и масштабируемость, необходимые для создания передового и экономичного решения.
B&R опирается наоткрытые стандартыдля неограниченных возможностей взаимосвязи всех компонентов.
B&R предлагает идеальное решение следующих задач...
Надежная платформа управления
Проверенная на практике серия X20 от B&R отличается возможностью адаптации к любому варианту применения за счет ее тонкого исполнения, модульности и гибкости.
Огромный ассортимент продукции, все системы Fieldbus
Более 250 различных модулей X20 охватывают все потенциальные области применения. Доступны интерфейсы ко всем основным системам Fieldbus для встройки и присоединения системы X20 с любыми возможными датчиками, устройствами и т. п.
Разрешены для применения в морской технике и расширенном температурном диапазоне
Почти все стандартные системные компоненты сертифицированы для применения в морской технике. Это позволяет использовать их на судах или в шельфовой зоне и является знаком качества продукции, так как она прошла испытания с жесткими требованиями. Изделия серии X20 (за редким исключением) пригодны для непрерывной работы в диапазоне температур от -25 до +60 °C.
Конструкция для тяжелых условий работы
Помимо изделий с защитой IP20, имеется вариант системы с покрытием, который выдерживает влажность до 100 % и действие агрессивных газов, а также система X67 для применений, требующих степени защиты IP67.
![](/fileadmin/1400013568459-de-html-1.0.jpg)
- Дополнительная информация:
- Подробнее о системах управления
- Обзор системы X20
- Обзор системы X67
- Подробнее о сертификации
Открытые стандарты
Только открытость дарит уверенность в завтрашнем дне. Открытость даст вам удобство в работе, позволит машинам без проблем обмениваться данными со внешними системами , использовать ранее разработанный программный код в новых решениях и, самое важное, поможет вашему продукту завоевать рынок. Компания B&R предлагает открытость на всех уровнях и во всех своих продуктах.
![](/fileadmin/1663484041766-en-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1663484041790-en-html-1.0.jpg)
Полный учет энергопотребления
Вся потребляемая энергия регистрируется с помощью компактных модулей ввода/вывода X20. Ниже перечислены некоторые модули и их функции.
Измерение электроэнергии
Модули измерения энергии X20AP для трансформаторов тока 5 А, 1 А, 20 мА или 333 мВ для активной мощности, реактивной мощности и кажущейся мощности; регистрация чередований фаз, отдельных фаз и накопленных величин; ток по нейтрали; регистрация частоты и гармоник (до 31-й гармоники)
Считывание показаний приборов учета объемного/массового расхода
Интерфейсные модули X20CS1012 со встроенной мастер-станцией M-Bus для подсоединения до 250 слэйвов M-Bus (например, для газо-, водо-, электро-, теплосчетчиков и импульсных расходомеров)
Аналоговые сигналы для объемного/массового расхода
Модули аналоговых входов X20AI для аналоговых измерительных сигналов (например, расхода)
Счетные импульсы для объемного/массового расхода
Цифровые счетные модули X20DC для цифровых измерительных импульсов (например, объемного потока)
![](/fileadmin/1424295295086-de-html-1.0.jpg)