«Целое больше суммы его частей». Это высказывание Аристотеля, безусловно, справедливо для деятельности производителей аддитивного оборудования, и находит наглядное отражение в системе автоматизации B&R. Компания B&R знает все об автоматизации машин, и наши решения подтверждают это. Они обеспечивают реальную пользу как для производителей оборудования, так и для конечных пользователей — каждый день на протяжении всего срока службы машины. Ниже перечислены ключевые возможности, которые, по мнению оригинальных производителей оборудования для аддитивного производства, должны быть реализованы в их машинах, чтобы вывести их производительность на новый уровень.
Возможности системы
| ![]() |
- Единый интегрированный инструмент для всех продуктов и задач: Программное обеспечение для систем автоматизации
- От проектирования и разработки до развертывания и диагностики
- Широкий набор встроенных средств моделирования
- Встроенная система модульного тестирования
| ![]() |
Возможности управления движением
Широкий модельный ряд и разнообразие размеров 3D-принтеров. От моделей, позволяющих производить мельчайшие детали, такие как искусственные зубы, до крупных машин для изготовления изделий объемом до 8 кубических метров.
Широкий и масштабируемый ассортимент компонентов управления движением от B&R идеально подойдет для принтеров любого размера .
![](/fileadmin/_processed_/f/1/csm_1601828979567-en-html-1.0_4f07f6e77e.jpg)
- Демпфирование колебаний для установки термически изолированного энкодера в высокотемпературных средах
- Низкая пульсация скорости портальной оси для достижения идеально ровной поверхности порошкового слоя
- Специальные двигатели с минимизированным зубчатым зацеплением для высокоточной печати
Возможности обеспечения безопасности
| ![]() |
![](/fileadmin/_processed_/b/5/csm_1601828979903-en-html-1.0_65bccafc89.jpg)
Мы предлагаем полный набор функций безопасного управления движением с самой высокой скоростью реакции системы безопасности в отрасли. Высокая скорость реакции позволяет сократить безопасную дистанцию и требуемые промышленные площади.
Возможности разработки конструкции машин
![](/fileadmin/_processed_/3/8/csm_1601828978273-en-html-1.0_4b1fe90a89.jpg)
- Экономически эффективное управление дополнительным оборудованием и оптимизация разработки: стандартизированный шкаф управления для всех вариантов машин и дополнительного оборудования, устанавливаемого децентрализованно
- Значительное сокращение количества кабелей: минимизация количества соединений вне шкафа за счет шлейфового подключения устройств
- Независимое тестирование узлов машины
Компания B&R использует подход к проектированию с применением двигателей с встроенными приводами IP65 и модулей удаленного ввода/вывода IP67, предназначенных для монтажа вне шкафа, с поддержкой модульной организации программного обеспечения в системе разработки.
Учитывая высокую стоимость площадей, все большее распространение получают компактные машины. Компоненты автоматизации B&R обеспечивают превосходную мощность при очень компактной конструкции. | ![]() |