B&R всегда находится на острие прогресса благодаря своим инновационным разработкам.
Не станет исключением и сборочное автомобильное производство. B&R отвечает всем требованиям процесса сборки при помощи своих гибких и масштабируемых технологических решений, комплексной аппаратной интеграции и доступности систем.
Широкий спектр решений компании B&R позволит создать непрерывную производственную цепочку всего процесса сборки автомобиля - от конвейера до роботизированных сборочных линий.
В ассортименте B&R имеются идеальные решения для...
Модульность машины
Компания B&R предлагает аппаратные и программные решения для быстрой и удобной разработки мехатронных машин с набором функций, которые будут отвечать требованиям любого конечного потребителя.
- Серводвигатели со встроенным приводом: ACOPOSmotor
- Распределенная система приводов с защитой IP67: ACOPOSremote
- IP67 и IP20 I/O, дополнительные модули безопасности: Модули ввода/вывода X20 и X67
- Шаговые двигатели: 80MP и ACOPOSmicro
Машиностроителям предлагается всеобъемлющий ассортимент различных типов двигателей от компании B&R. Концепция общего управления движением (Generic Motion Control, GMC) позволяет разрабатывать программное обеспечение независимо от типа двигателя. Конечные пользователи могут выбрать такое решение, которое обеспечит максимальную свободу для каждого мехатронного модуля в машине, а также сбережет время и деньги.
ЧПУ и робототехника
B&R улучшает эффективность установок и систем, объединяя ЧПУ, робототехнику и управление движением в одной программной платформе под названием Generic Motion Control (GMC – общее управление движением). Особенность, делающая GMC уникальной, заключается в том, что ее можно использовать для всех типов приводов, включая гидравлические приводы и технологию серводвигателей. GMC эффективно интегрируется в приложение станка, позволяя настроить его для конкретной задачи. Гибкость GMC также обеспечивает простую интеграцию существующих диалектов ЧПУ и робототехники.
- ЧПУ, робототехника и управление движением – все в одном
- Все типы приводов
- Интегрированная технология безопасности
- Эффективное взаимодействие с приложением станка
- Интеграция существующих диалектов ЧПУ и робототехники
Эффективный контроль качества с интегрированным машинным зрением
Компания B&R представляет Вашему вниманию гибкое интеллектуальное решение для машинного зрения, которое охватывает все его аспекты - от камер и линз до освещения и программного обеспечения. Бесшовная интеграция машинного зрения в систему управления от B&R обеспечивает синхронизированный обмен данными между всеми элементами системы. Имеется множество конфигурируемых функций для обработки изображения, а также для создания готово приложения не требуется много времени и усилий.
Generic Motion Control
Поскольку процессы в производственных линиях продолжают синхронизироваться с конвейерными лентами, разделение между обработкой материалов и производством исчезает. Комплексные решения управления обычно необходимы для обеспечения высокого уровня точности и нужной скорости для данных процессов. Однако с Generic Motion Control (GMC) (Концепция общего управления движением) конвейерные ленты и роботы теперь могут быть легко синхронизированы с высокой степенью точности.
Свобода с PLCopen
Компания B&R предлагает легко настраиваемые функциональные блоки PLCopen, которые идеально подходят для разных задач. Функциональные блоки PLCopen от компании B&R могут использоваться для всех типов кинематики роботов, и даже позволяют синхронизировать роботов с несколькими конвейерными лентами. Интерфейсы также отлично подходят для интеграции в системы визуализации машины. Робот может свободно перемещаться во время фазы синхронизации, что обеспечивает выполнение сложных производственных манипуляций. Отличительной чертой решения GMC является то, что конвейерная лента полностью интегрирована в приложение. Всё, что требуется - внешний датчик, который передает информацию о текущем положении конвейерной ленты.
Независимость от аппаратного обеспечения
Концепт GMC не привязан к конкретному аппаратному обеспечению, что позволяет использовать различные приводные системы с различной кинематикой. Приложение можно быстро создать и в последствии с лёгкостью обновлять. Для замены робота или обновления конвейерной ленты в любое время инженерам не придется прикладывать много усилий. Значительную часть программного обеспечения можно использовать без изменений.
- Независимость от аппаратного обеспечения
- Простое программирование
- Неограниченное число конвейерных лент
- Неограниченные возможности расширения
- Можно использовать любую кинематику
Заказные устройства визуализации
Сделанные на заказ устройства от B&R соответствуют корпоративному дизайну покупателя и укомплектованы согласно техническим требованиям клиента, что обеспечивает дополнительное конкурентное преимущество на рынке. Стандартные устройства не всегда являются лучшим решением при наличии уникальных условий и требований. Технические характеристики и заказной дизайн особенно востребованы, когда речь идет об операторских устройствах. Компания B&R является верным партнёром, имеет представительства по всему миру и Вы всегда можете обсудить любой вопрос с нашим представителем по вашему местонахождению. Разработка эксклюзивного операторского оборудования является одной из основ построения бизнеса компании B&R. По этой причине, множество наших экспертных инженеров уделяют 100% своего времени исключительно проектам, ориентированным на задачи клиента. Такой подход гарантирует разработку единственных в своем роде инновационных продуктов, и зачастую подобные индивидуальные разработки позже становятся стандартом B&R.