Чтобы обеспечить конечный продукт самыми высокими стандартами качества, для технологии окрасочных линий доступен полный спектр решений B&R. По мере повышения общих стандартов качества автоматизированные процессы также должны постоянно развиваться и внедрять использование роботов, высокоточного машинного зрения и тщательного контроля окружающей среды.
ЧПУ и робототехника
B&R улучшает эффективность установок и систем, объединяя ЧПУ, робототехнику и управление движением в одной программной платформе под названием Generic Motion Control (GMC – общее управление движением). Особенность, делающая GMC уникальной, заключается в том, что ее можно использовать для всех типов приводов, включая гидравлические приводы и технологию серводвигателей. GMC эффективно интегрируется в приложение станка, позволяя настроить его для конкретной задачи. Гибкость GMC также обеспечивает простую интеграцию существующих диалектов ЧПУ и робототехники.
- ЧПУ, робототехника и управление движением – все в одном
- Все типы приводов
- Интегрированная технология безопасности
- Эффективное взаимодействие с приложением станка
- Интеграция существующих диалектов ЧПУ и робототехники
Эффективный контроль качества с интегрированным машинным зрением
Компания B&R представляет Вашему вниманию гибкое интеллектуальное решение для машинного зрения, которое охватывает все его аспекты - от камер и линз до освещения и программного обеспечения. Бесшовная интеграция машинного зрения в систему управления от B&R обеспечивает синхронизированный обмен данными между всеми элементами системы. Имеется множество конфигурируемых функций для обработки изображения, а также для создания готово приложения не требуется много времени и усилий.
Лакировочные машины
Управление лакировочными машинами требует большой вычислительной мощности. Более того, эта задача постоянно усложняется в связи с появлением новых типов покрытий. Комплексный подход к автоматизации от B&R позволяет точно синхронизировать работу лакировочных машин и роботов, что позволяет эффективно справляться даже с самыми сложными задачами по нанесению покрытий. Для данного типа операций роботу не требуется собственный контроллер.
Люди и роботы работают бок о бок.
При необходимости покрытия объектов сложной формы, робот должен уметь делать последовательные движения, используя методику самообучения. Чтобы этого достичь, люди и роботы должны работать вместе. Благодаря технологии SafeROBOTICS компания B&R гарантирует безопасность такого сотрудничества для людей. Технологии управления, основанные на использовании промышленных компьютеров, предоставляют необходимые вычислительные мощности.
- Управление с помощью Mobile Panel
- Свободно определяемый язык программирования для робота
- Безопасная максимальная скорость для всей кинематики (SafeROBOTICS)
- Стандартные или заказные кинематические цепи
В ассортименте B&R имеются идеальные решения для...
100 % интеграция технологий перемещения, ЧПУ и роботов
С Generic Motion Control (GMC) системы B&R позволяют органично интегрировать управление движением, ЧПУ и робототехнику, которые находятся в одной однородной среде. Концепция GMC даст эффективное и изящное решение задачи любого уровня сложности, например, идеальная синхронизация конвейерной ленты и робота не составит никакого труда. Программа ЧПУ или робота создаёт путь для виртуальной оси, которая может быть связана с другими (виртуальными) осями или текущими позициями (например, от энкодера на конвейерной ленте) и затем передаётся на реальные оси. Возрастание производительности при снижении рабочей нагрузки.
Безопасность прежде всего !
Системы B&R, построенные на протоколе openSAFETY, предлагают лучшее всеобъемлющее решение на рынке технологий безопасности. Технология с самым минимальным временем отклика на рынке вместе с функциональными блоками SafeMOTION, такими как Safe Torque Off (STO), Safely Limited Speed (SLS), Safely Limited Position (SLP) и Safe Direction (SDI), позволяет разрабатывать немыслимые ранее концепции машин. Тоже самое относиться к применению робототехники. SafeROBOTICS отслеживает всю кинематическую цепь. Передача данных openSAFETY через POWERLINK позволяет осуществить имплементацию решения безопасности по уровню SIL 3 (IEC EN 6206) или согласно стандарту PL e категории 4 (EN ISO 13849-1). Контроллер безопасности и удаленный ввод\вывод безопасности заменят традиционную жесткопроводную коммутацию, что существенно повысит уровень гибкости во время эксплуатации и ввода оборудования в работу.
ЧПУ и создание пути вручную
Покраска является комплексным процессом. В зависимости от краски или типа покрытия для одного и такого же объекта могут потребоваться различные пути для ЧПУ. По этой причине обычно предпочитают задавать путь вручную вместо использования ISO ЧПУ-программирования. В дополнении к традиционному языку программирования ISO ЧПУ или роботов, концепция Generic Motion Control (GMC) от B&R обладает возможностью создания пути при помощи любого типа кинематических систем используя точки, введенные вручную.