![](/fileadmin/1431999143614-de-html-1.0.jpg)
Одной из самых больших проблем в автомобильной промышленности является сокращение выбросов углекислого газа. Это означает, что не только машины и процессы должны экономить энергию и оптимизировать операции, но и то, что конечный продукт должен быть экологически чистым.
Все меньше становится транспорта, не соответствующего современным экологическим нормам. Одним из наиболее эффективных способов снижения расхода топлива является снижение массы корпуса автомобиля без потери прочности, устойчивости к нагрузкам и грузоподъемности.
Для этого необходимо комбинировать различные современные материалы с различной плотностью, например полимеры и легкие металлы. Для таких сложных и требовательных процессов соединения материалов компания B&R предлагает решения для сварки, соединения клепками, клейки и лазерной сварки, в том числе с использованием робототехники.
В ассортименте B&R имеются идеальные решения для...
ЧПУ и робототехника
![](/fileadmin/1334199701734-de-html-1.0.jpg)
B&R улучшает эффективность установок и систем, объединяя ЧПУ, робототехнику и управление движением в одной программной платформе под названием Generic Motion Control (GMC – общее управление движением). Особенность, делающая GMC уникальной, заключается в том, что ее можно использовать для всех типов приводов, включая гидравлические приводы и технологию серводвигателей. GMC эффективно интегрируется в приложение станка, позволяя настроить его для конкретной задачи. Гибкость GMC также обеспечивает простую интеграцию существующих диалектов ЧПУ и робототехники.
- ЧПУ, робототехника и управление движением – все в одном
- Все типы приводов
- Интегрированная технология безопасности
- Эффективное взаимодействие с приложением станка
- Интеграция существующих диалектов ЧПУ и робототехники
Склеивание, маркировка и обнаружение отходов с точностью 1 мкс
Технология NetTime от B&R обеспечивает высокопроизводительную синхронизацию в реальном времени через POWERLINK. Несколько позиций энкодера (реальных или виртуальных) и распределенные каналы ввода/вывода (аналоговые или дискретные) синхронизируются с точностью до 1 микросекунды.
Подобный метод устраняет необходимость во внешних устройствах для коммутации цифровых кулачков, требуемых в высокоскоростных машинах упаковки, например, для таких задач, как подача клея, маркировка продукции и изъятие отходов производства.
NetTime-последовательность выходных дискретных сигналов обрабатывается с чрезвычайно высокой частотой с разрешением по времени 125 нс. Таким же образом входные дискретные сигналы, например, регистрация отметок или идентификация отметок продукции, записываются с меткой времени точностью до 1 мкс.
Библиотеки с функциональными блоками охватывают практически все сферы применения, в том числе предлагают пользователю простой интерфейс для настройки взаимодействия между датчиками и исполнительными механизмами, автоматически преобразовывая время и позицию, а также компенсируются «мертвое» время.
![](/fileadmin/1242744033199-de-html-1.3.jpg)
![](/fileadmin/1382021633470-de-html-1.0.jpg)
Экономия энергии с регенеративным источником питания
Любой производственный цикл машины фактически состоит из непрерывного цикла ускорения и торможения нагрузки. Приводная система ACOPOSmulti от B&R преобразовывает кинетическую энергию во время торможения и возвращает её обратно в сеть. Таким образом можно существенно сократить издержки, ведь регенерация энергии составляет до 30% потребления.
Регенерация энергии предотвращает дополнительный нагрев, вызванный тормозными резисторами, иными словами отпадает необходимость в установке и обслуживании дорогостоящей системы охлаждения. Встроенная система регенерации энергии, помимо высокой эффективности, повышает уровень экологичности предприятия.