B&R представляет новейшие модули для измерения температуры и электроэнергии
Компания B&R расширяет серию модулей ввода/вывода Х20 двумя новыми модулями: Модуль измерения температуры с 4-х проводным измерением сопротивления и модулем измерения энергии с 4-мя входами по току для подключения внешних трансформаторов с выходным напряжением 333 мВ.
К модулю X20ATB312 при помощи 4-х проводной технологии подключения можно подключить до 4-х платиновых термодатчиков РТ100, соответствующих IEC 60751. Подключение компактного 4-х канального модуля, шириной всего лишь 12,5 мм осуществляется при помощи 16-пинового клеммного блока X20TB1F. В дополнение к измерению температуры при помощи датчиков РТ100, имеющих постоянный потребляемый ток для 4-х проводного подключения и погрешность измерения до 0,01°C, данный модуль так же измеряет сопротивление и позволяет индивидуально задавать периоды измерения.
Измерение мощности
Модуль X20AP3161 расширяет спектр энергоизмерительных модулей компании B&R. Он оснащен 3 входами напряжения для трехфазной цепи с максимальным напряжением 480 В переменного тока и 4 токовыми входами для подключения внешних трансформаторов тока с выходом 333 мВ. Модуль измеряет эффективную, реактивную и полную мощность как для каждой отдельной из 3-х фаз, так и для всех 3-х фаз вместе. Потребляемая мощность каждой отдельной фазы и общая сумма мощности записывается.
Модуль измеряет мощность и напряжение до 31 гармоники с высокой точностью. Он прекрасно подходит для измерения тока утечек и двухфазных КЗ на землю благодаря наличию четвертого канала. Сигналы предварительно обрабатываются перед передачей в виде цифровых переменных, что способствует снижению нагрузки на контроллер.
О B&R
B&R – частная компания со штаб-квартирой в Австрии и офисами во всем мире. Как глобальный лидер в автоматизации производства, B&R объединяет современные технологии с новаторскими разработками, предлагая законченные решения для автоматизации машин и технологических процессов, управления движением, визуализациип, промышленной связи и обеспечения безопасности клиентам в различных отраслях промышленности. С промышленными стандартами связи (POWERLINK и openSAFETY) и мощной программной средой разработки Automation Studio компания B&R делает настоящим будущее промышленной автоматизации. Инновационный дух, позволяющий B&R держаться на передовой промышленной автоматизации позволяет упрощать процессы и превосходить ожидания заказчика.
См. дополнительную информацию на сайте www.br-automation.com
При переиздании этого пресс-релиза, пожалуйста, пошлите копию по адресу:
ООО "Б+Р Промышленная Автоматизация".
Отдел маркетинга
Россия, Москва
пр-кт Вернадского, 78, стр. 6