Промышленный Интернет вещей, виртуализация и 5G открывают много новых возможностей. Как скоро наши традиционные ПЛК отправятся в облако?
Андреас Хагер: Я, конечно, могу представить, что в будущем некоторые процессы будут управляться из облака. Тем не менее, для передачи данных нам все еще понадобится оборудование на месте. А когда дело доходит до критичной ко времени синхронизации между исполнительными механизмами и датчиками, то интеллектуальное управление обязано быть на месте. Даже с беспрецедентной скоростью таких технологий, как 5G и стандартов TSN, недостаточно полностью виртуализировать все элементы управления машиной и переместить их в облако.
О каких скоростях идёт речь? Можете назвать конкретные цифры?
Андреас Хагер: В современном технологическом оборудовании, когда выполняются последовательности управления движением, то время цикла и время синхронизации должны быть менее одной миллисекунды. Все, что ниже, замедляет работу машины и влияет на эффективность производства. Если говорить о технологии 5G, то реальная задержка в настоящее время измеряется двузначным значением в миллисекундах. Вдобавок ко всему, у вас есть колебания, связанные с беспроводным подключением. Это принципиально важно для приложений управления движением, особенно для приложений безопасности.
Будут ли контроллеры через пять лет выглядеть так же, как сегодня?
Андреас Хагер: Не совсем. Основные функции ПЛК через пять лет останутся прежними. Тем не менее, Интернет вещей и облачные вычисления предъявляют совершенно новые требования. Эти технологии понадобятся нам не только для управления машиной, но и для сбора и анализа огромных объемов данных, подготовки и отправки этих данных в системы высокого уровня. Мы будем использовать 5G для безопасного удаленного обслуживания. Подводя итог, можно сказать, что Интернет вещей не делает элементы управления излишними, а, скорее, повышает их важность. Поскольку перед ПЛК будут стоять дополнительные задачи и роли, например в качестве пограничного устройства с подключением к облаку.