B&R представит недорогие решения на выставке Ligna
Программируемая технология обеспечения безопасности больше не дороже традиционного решения с реле. Новые модули Ввода/Вывода для обеспечения безопасности от компании B&R делают программируемую технологию безопасности рентабельным решением даже для самых маленьких деревообрабатывающих приложений. Эти и другие инновации будут представлены в зале 17 / Стенд G20 на выставке Ligna, которая пройдет 11-15 мая в Ганновере.
Еще одни способ, которым B&R может помочь клиентам справиться с ценовым давлением в дерево-обрабатывающей промышленности – компактные контроллеры, которые спроектированы для экономии пространства и оптимизации стоимости. Веб-терминалы B&R (Power Panel T-Series) и терминалы со встроенными контроллерами (Power Panel C-Series) так же идеально подходят для деревообрабатывающей отрасли. Тяжелые условия окружающей среды не составляют проблем благодаря их защите класса IP65.
Экспертный опыт в области пластика для ДПК
Дерево-пластиковые композитные материалы (ДПК) являются многообещающим рынком для деревообрабатывающей промышленности. Производство ДПК включает такие технологии, как экструзия и литьевое прессование, которые не типичны для деревообработки. Вот в этом-то клиенты B&R из деревообрабатывающей промышленности и получат преимущество за счет многолетнего глубочайшего опыта B&R в области переработки пластмасс.