Производители технологического оборудования для "Умных заводов" для фармацевтики сталкиваются с новыми требованиями цифровизации производств. Один из ведущих мировых машиностроителей для фармацевтической промышленности - компания SMA разработала новый пресс для производства таблеток, который отвечает всем требованиям "Умного завода", сочетая в себе высокий уровень сетевого взаимодействия, прозрачности, функциональный дизайн и удобство использования. Добиться высокого уровня совместимости, производительности и удобства в эксплуатации своего оборудования компании SMA смогла благодаря тесной кооперации с B&R.
В фармацевтической промышленности строгие требованиях не являются чем-то экстраординарным, наоборот, в ней одни из самых строгих правил и высоких стандартов. И по мере того, как растет уровень цифровизации, производители фармацевтической продукции все чаще сталкиваются с техническими сложностями, а решения все чаще требуют комплексного подхода. Именно от такого положения дел отталкивались инженеры SMA при создании своего нового пресса для производства таблеток. Их задача была не только повысить показатели производительности, но и улучшить функциональность и удобство использования.
При анализе технологий автоматизации на рынке для нового пресса компания сфокусировалась на общей стоимости эксплуатации, т.е. учитывала множество факторов, предлагаемых решений - возможность повторного использования кода, возможность удаленного доступа для ввода в эксплуатацию, обслуживания, диагностики и прочие. После консультаций с командой B&R о требованиях к проекту и функциональной реализации, инженеры SMA были уверены, что система автоматизации от B&R гарантировано справится с поставленной задачей, и приняли решение начать сотрудничество с B&R по разработке нового прессового станка.
Качество превыше всего
В фармацевтике качество всегда является приоритетом номер один - это главный фактор, по которому оценивается фармацевтическое оборудование. Для пресса критерием качества является возможность производить таблетки так, чтобы у каждой партии вес и толщина таблеток были максимально одинаковыми и точными. Это в значительной степени определяется давлением, прикладываемым к верхнему и нижнему пуансонам. Быстрые и точные измерения прикладываемого давления имеют решающий фактор для оптимизации производительности машины за счет динамической регулировки сервоосей пуансонов, а также верхних и нижних роликов предварительного сжатия и станции наполнения.
В прессе от SMA данные измеряются с помощью аналогового модуля ввода/вывода X20 от B&R, который позволяет осуществлять выборку с частотой 5 кГц и разрешением 16 бит. При необходимости можно ускорить частоту измерений, если применить модуль на базе ППВМ (FPGA) и технологии reACTION от B&R, которая позволяет сократить время цикла до 1 мкс. Модули с технологий reACTION поддерживают языки программирования IEC 61131-3 и могут полностью заменить дорогие производительные контроллеры.
Платформой автоматизации служит панельный ПК B&R Panel PC 3100 с процессором серии Intel Core i. Сама панель установлена на поворотный кронштейн и позволяет запускать на ней одновременно ОС Windows и операционную систему реального времени. Два сервопривода B&R ACOPOS P3, подключенные через Ethernet POWERLINK, обмениваются данными в режиме реальном времени и обеспечивают точное управление шестью осями, занимая всего лишь треть пространства шкафа, которое требовалось бы для обычных одноосных приводов.
Сетевое взаимодействие стало проще
Помимо вычислительной мощности и точности управления, современные машины также обеспечивают высокий уровень сетевого взаимодействия. Чем выше степень цифровизации завода, тем больше оборудования в производственном цехе необходимо подключить к системам MES / ERP для таких задач, как финансовый учет, планирование заказов и контроль качества. Благодаря интегрированному серверу OPC UA и поддержке протокола PackML, система управления и ввода/вывода X20 от B&R упрощает настройку доступа к машине для получения производственных данных, журнала учета, данных о качестве и обслуживании для MES / ERP систем.
Фактически, с технологией OPC UA можно не только соединять оборудование на заводе, но и использовать контроллеры B&R в качестве граничных устройств, которые собирают данные и отправляют их в облако, где полученная информация применяется в сложных алгоритмах машинного обучения и для анализа "больших данных". Показатели общей эффективности оборудования (OEE) измеряются в реальном времени локально, а затем отправляются в систему управления производством или для облачного мониторинга. B&R предлагает множество готовых программных модулей для решения рутинных задач, к примеру, систему алармов, которая отправляет оповещение техническим специалистам на их смартфоны о поломках.
Модульность и простота
Для получения сертификата FDA/GAMP, требуемого для всего фармацевтического оборудования, компания SMA смогла положиться на технологию mapp от B&R, которая объединяет все ключевые функции в готовых программных компонентах. Компонент mapp Audit упростил выполнение требований 21 CFR Части 11 для сертификации электронной подписи и документации, защищенной от несанкционированного доступа, а компонент mapp User используется для управления правами и доступом пользователей.
Управление рецептами, отчеты для бизнес-аналитики и многие другие функции легко осуществляются без программирования с помощью простой конфигурации программных модулей, что значительно ускорило процесс разработки SMA. Пакет mapp View также предоставил разработчикам SMA мощные инструменты для проектирования визуализации. Они смогли создать веб-интерфейс, который наглядно и интуитивно понятно отображает большие объемы полезных данных. Его можно просматривать на любом ПК или смартфоне, поддерживающем веб-браузер.
Цифровизация - движение в будущее
Благодаря решению автоматизации от B&R новый станок SMA обеспечивает очень высокую скорость работы, владелец станка получит широкие возможности от внедрения цифровизации, а операторы дружественный пользовательский интерфейс. «Мы действительно установили высокую планку, когда проектировали наш новый пресс, но наша команда из инженеров SMA и B&R справилась с этой задачей», - говорит председатель и генеральный директор SMA Инь Вэньпин. «Мы оптимистично смотрим на наши будущие проекты, в которых мы поставим перед собой еще более сложные задачи по интеллектуальному фармацевтическому производству».
Yin Wenping Председатель и генеральный директор SMA «Мы действительно установили высокую планку, когда проектировали наш новый пресс, но наша команда из инженеров SMA и B&R справилась с этой задачей. Мы оптимистично смотрим на наши будущие проекты, в которых мы поставим перед собой еще более сложные задачи по интеллектуальному фармацевтическому производству». |