В области автоматизации производства панели оператора всё чаще устанавливаются на кронштейны. Преимущества очевидны: Они являются более гибкими в плане места установки и позиционирования по сравнению с их аналогами, установленными в шкафах, и позволяют операторам в любое время следить за производственным процессом. Последнее поколение ЧМИ на поворотном кронштейне - Automation Panel 5000 - задает новые стандарты многофункциональности и модульности.
![](/fileadmin/1442867224148-de-html-1.0.jpg)
В то время, как их предшественники обычно подключались к удаленному промышленному ПК, современные децентрализованные архитектуры управления всё больше предъявляют требования к панелям со встроенным интеллектом в виде встроенных компонентов ПК. Предлагая решения для любого из этих сценариев, Automation Panel 5000 может быть установлена как удаленный терминал, или как встроенный Панельный ПК. Для этого необходимо оснастить её или блоком ПК, или приёмником для высокопроизводительной технологии цифрового монитора B&R - Smart Display Link (SDL/SDL3). В любом случае, сами панели идентичны.
Широкий выбор Automation Panels доступен для установки на поворотный кронштейн. Один из вариантов - традиционный формат 4:3 с аналоговым ёмкостным сенсорным экраном, который совместим со многими существующими приложениями. Такие панели доступны в диагоналях до 19" с широко распространёнными разрешениями XGA и SXGA.
Пролистывай, увеличивай, прокручивай
Альтернативой служат мультисенсорные системы, которые быстро наблюдают популярность в промышленной среде. Они предлагают интуитивные жесты для пролистывания, увеличения и прокручивания, а так же жесты двумя руками, для предотвращения случайного запуска критических операций.
Стеклянная поверхность от края до края приятна в использовании и легко очищается. Мультисенсорные широкоформатные экраны доступны в диагоналях от 15,6 до 24 дюймов с разрешением HD Ready или Full HD.
![](/fileadmin/1442867224133-de-html-1.0.jpg)
Мощная однокристальная система
Современные комплексные приложения управления и ЧМИ требуют большого объёма вычислений. В своем новом поколении процессоров Atom, компания Intel создала компактную, но мощную, однокристальную платформу (system-on-chip - SoC), которая идеально подходит для компактных Панельных ПК. Эти процессоры являются масштабируемыми - одно-, двух-, четырехядерные - и достигают значений производительности, сравнимых с процессорами Celeron на базе серий Core i.
Кроме этого вперед шагнула производительность графики. Впервые в этом сегменте, процессоры Atom поддерживают Direct X11, который употребляется во многих современных SCADA-системах. Одновременно с этим, система является исключительно эффективной. Одноядерный процессор E3815 имеет величину отвода тепловой мощности (TDP) всего 5 ватт; и даже для четырехядерного высшим показателем являются 10 ватт, что позволяет Панельным ПК совершенно не иметь вентиляторов. Блоки ПК занимают не больше пространства, чем компактный SDL/DVI приемник.
От управления к ЧМИ
Панельные ПК подходят для широкого ряда приложений. Многоядерная архитектура последнего поколения процессоров Intel Atom позволяет комбинировать различные функции в одной системе. Одно ядро может обрабатывать задачи управления, в то время как другое одновременно запускает SCADA-систему на базе Windows.
Панельные ПК на поворотном кронштейне компании B&R предлагают гибкие интерфейсы, чтобы обеспечить любые требования. В стандартной комплектации идёт двухгигабитный Ethernet-интерфейс, а так же можно установить модульный интерфейс для добавления POWERLINK, CAN и прочего. Данные хранятся на карте CFast, которая обеспечивает до 128 Гб памяти. Два USB порта - один из них USB 3.0- предлагают лёгкий способ подключения периферийных устройств.
Панельные ПК B&R могут работать на различных операционных системах, включая разные версии Windows вплоть до Windows 10, а так же встроенные варианты с дополнительными преимуществами, такими как конфигурируемые фильтры защиты от записи. Кроме этого, есть возможность использования Linux или среду реального времени Automation Runtime компании B&R.
Максимальное удобство
Сенсорный экран открывает новый мир возможностей для взаимодействия с пользователем. Тем не менее, пользователи предпочитают механические элементы для определенных функций. Поэтому B&R предлагает Automation Panel 5000 с дополнительными нажимными кнопками, позиционными и кнопочными переключателями. Кнопка аварийного останова так же может быть установлена на устройстве с поворотным кронштейном, чтобы всегда быть в зоне доступа оператора.
Используемые на многих производствах для управления правами доступа, RFID ключи могут легко контролировать доступ панелям оператора. Определенные варианты Automation Panel 5000 можно оснастить RFID-считывателями, чтоб разрешать авторизацию группе пользователей. Нарушению правил эксплуатации, когда пароль записывается на каком-нибудь клочке бумаги, придёт конец.
![](/fileadmin/1442867224175-de-html-1.0.jpg)
Простое адаптирование к требования пользователя
Расположение и дизайн кнопок на панелях оператора изменяется от машины к машине. Чтобы оптимально адаптироваться под потребности каждой машины, B&R может с лёгкостью изготовить по индивидуальному заказу опциональные кнопочные модули. Так как базовое аппаратное обеспечение всегда одно и то же, процесс невероятно прост. Список возможных изменений очень длинный, включая практически любое расположение стандартных кнопок, подсвеченные круглые кнопки и нажимные кнопки разных цветов.
Индивидуально изготовленные ЧМИ обычно поставляются полностью собранными. Индивидуальный кнопочный модуль так же может установить и сам пользователь. Съёмная крышка на задней панели позволяет быстро и без проблем совершить необходимые подключения. Внутри, два отдельных кабель-канала проходят к поворотному кронштейну. Это позволяет рабочим элементам идеально адаптироваться к приложению, даже на единичных изготовленных на заказ устройствах.
Гибкие возможности монтажа
Automation Panels компании B&R могут легко адаптироваться для подвесного монтажа или монтажа на тумбу. Вариант монтажа определяет клиент и может изменить его на месте. Панели сконструированы таким образом, чтобы обеспечить лёгкий доступ ко всем рабочим элементам и кабелям.
Это возможно за счет снятия всей задней крышки, которая, как и сама панель, обеспечивает класс защиты IP65. кроме того, можно установить боковые ручки, чтобы пользователю было проще выставлять панель в нужное положение. Опциональный поворотно-наклонный шарнир позволяет эргономически настроить угол обзора панели, чтобы пользователям разного роста было удобно пользоваться ей. В качестве альтернативы системе поворотного кронштейна, Automation Panel 5000 можно так же установить на крепление для мониторов VESA.
![](/fileadmin/1442867224109-de-html-1.0.jpg)
Автор: Раймунд Руф, Руководитель отдела ЧМИ компании B&R