Возобновляемая энергия произвела революцию в традиционных энерготехнологиях. Автономные решения уже давно не справляются с управлением процессами, сложность которых с каждым годом растет. Необходимо комплексное решение – надежный подход, позволяющий управлять сложными системами из центральной точки.

“Уже используются отличные системы для мониторинга и управления, например, ветровыми электростанциями”, – поясняет Петер Кронбергер, менеджер отдела глобальных технологий энергосбережения, B&R. Тем не менее на больших предприятиях не всегда удается скоординировать процессы, если одновременно применяется оборудование, например для солнечной энергии и биогаза. “Обычно каждая отдельная система требует не только своей инфраструктуры, но и собственной архитектуры мониторинга и управления”, – добавляет он.

Решение: APROL

В таких случаях единственный выход – это система управления процессами, способная к мониторингу и контролю целых систем, состоящих из разнообразных отдельных компонентов. “Система управления процессами APROL от B&R предлагает широкий выбор открытых интерфейсов, которые позволяют соединить компоненты и системы любых типов от множества разных поставщиков”, – говорит Кронбергер. С чем бы вы ни работали – датчик, контроллер, уровень SCADA, – APROL обеспечивает поддержку практически всех стандартных протоколов для централизованной записи, хранения, обмена и анализа данных.

В системе управления процессам можно централизованно конфигурировать не только прикладные программы ЧМИ и управления, но и удаленные контроллеры и станции измерения. Также полностью встроена функция управления версиями и номерами уровней версии и интеллектуальная функция обновления. Разработка проекта возможна целой группой в онлайн- или офлайн-режиме.

APROL делает возможным управление и мониторинг множества систем от разных поставщиков на одной платформе.
Модульные компоненты автоматизации от B&R обеспечивают оптимальное управление установками любого размера.

Гарантированная защита от манипуляций

Несмотря на работу в открытом режиме, система отвечает всем требованиям верификации, например при изменении рабочих параметров и установке защиты от манипуляций. Если сервисный специалист со своего ноутбука вносит изменения в параметры или оператор электроустановки снижает мощность оборудования, сидя у себя в диспетчерской, все эти действия регистрируются в системе и сохраняются в центральном пункте Журналом аудита (Audit Trail).

APROL соответствует жестким требованиям, установленным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). “Если когда-нибудь понадобится выяснить, кто вносил какие изменения и в какой момент времени, эта информация надежно хранится и доступна через пару щелчков мышью”, – говорит Кронбергер.

Кроме того, уникальная степень масштабируемости в APROL позволяет структурировать систему так, чтобы избежать ненужных затрат. Для простых задач достаточно одного промышленного ПК с предварительно установленным ПО APROL. “Если проект пора расширить, он может разрастись в огромную многосерверную систему в случае необходимости”, – говорит Кронбергер. А поскольку основа программного обеспечения не изменяется, уже разработанные функции можно использовать повторно, не создавая заново. APROL может применяться в прикладных системах с 50 физическими входам/выходами и в системах, где их число доходит до 200 000.

Адаптация к самым последним требованиям

Многих потенциальных пользователей отпугивает риск инвестиций и большие трудозатраты, которые обычно связаны с настройкой системы управления процессами. Вот почему B&R предлагает заранее сконфигурированные системы APROL начального уровня для типичных вариантов применения. Эти решения, предварительно установленные на один промышленный ПК, можно легко сконфигурировать с помощью электронных таблиц. Помимо этого, инвестиционные затраты быстро окупаются за счет простоты внедрения и процесса мониторинга энергопользования.

APROL EnMon – это готовое решение для измерения и оптимизации энергопотребления. Основой процесса является измерение данных от каждого потребителя энергии. Все остальные данные процесса можно собирать, чтобы определять необнаруженные взаимодействия, которые могли возникнуть. Также сюда входит функция управления нагрузкой. Пользовательский интерфейс настолько прост, что может адаптироваться по желанию заказчика несколькими щелчками мыши. А поскольку это готовое решение, больших знаний из области разработки не требуется. Поэтому риск для инвестиций очень низок. “В любом случае расширение функциональности системы не представляет сложности”, – поясняет Кронбергер. Причина в том, что EnMon работает на базе APROL. Это позволяет при необходимости расширять и адаптировать решение начального уровня.

Повышение качества с мониторингом технического состояния

То же самое верно в отношении APROL ConMon, системы мониторинга технического состояния от APROL. За счет оптимизации стратегий техобслуживания производственной установки можно достичь сразу двух целей: повысить качество продукции и эксплуатационную готовность установки/системы, при этом существенно сократив затраты на техобслуживание.

Но APROL создан не только для операторов оборудования, связанного с возобновляемой энергией. По мере перехода к возобновляемым источникам энергии операторы электросетей также все чаще нуждаются в системе, предлагающей надежный мониторинг и управление для качественной и безопасной работы их сетей. APROL отвечает всем требованиям высокопроизводительной системы. И это идеальный выбор для таких задач.

Преимущества

Идеальное решение для возобновляемых и невозобновляемых источников энергии

Одна система для всех установок

Простота разработки и проектирования

Низкий риск инвестиций

“APROL – это идеальная система, позволяющая успешно перейти к более экологичному энергопотреблению”. Петер Кронбергер, B&R

Укажите страну и язык

B&R Logo