Описание

This seminar covers the basics of controlling an axis with mapp Motion.

Learning objectives and contents

  • Participants will be able to configure servo hardware and initialize motion parameters.
  • Participants will be able to diagnose axis errors and auto-tune the axis using the motion test environment built into Automation Studio.
  • Participants will be able to set up drive and motor simulation.
  • Participants will be able to use the latest motion library provided in Automation Studio to quickly start axis movement.
  • Participants will be able to understand the motion control concept by following a state diagram.

Предоставляемые документы

TM400 – Introduction to Motion Control

TM400 - Introduction to Motion Control

Learning objectives and content

  • Core aspects of a mechatronic drive solution
  • The basic requirements of a drive system
  • Electric motors
  • Position encoders
  • Inverters
  • Drive mechanics and power transmission
  • The B&R drive solution
  • Typical topologies, product overview, software access and decision-making guidelines
  • Introduction to the topic of drive sizing
  • TM400TRE.434-GER
  • TM400TRE.434-ENG
TM415 – Introduction to mapp Axis

TM415 - Introduction to mapp Axis

Learning objectives and content

  • The concept behind the B&R drive solution
  • Wiring and diagnostics
  • Navigating in Automation Help
  • Testing environments and commissioning
  • Control concepts and autotuning
  • Simulation options for a drive
  • Preparing of information for support requests
  • TM415TRE.492-GER
  • TM415TRE.492-ENG
TM416 - Programming mapp Axis

TM416 - Programming mapp Axis

Learning objectives and content

  • Navigating Automation Help
  • mapp Technology - Motion control: Basic functions
  • PLCopen - Motion control: Basic functions
  • Programming motion sequences
  • PLCopen state diagram
  • Error handling in the application
  • TM416TRE.492-GER
  • TM416TRE.492-ENG

Требуется

SEM210.4A – Automation Studio Training: Accelerated Basics in Control and Visualization
  • Вы будете разбираться в инструментарии Automation Studio и имеющейся справочной системе.
  • Вы сможете задавать аппаратные конфигурации и работать с эмулятором ЦПУ.
  • Вы сможете настраивать сетевые настройки целевой системы и пользоваться инструментом Target Browser для поиска целевой системы.
  • Вы сможете создавать, компилировать и прогружать проекты на целевой объект. Языки Ladder Diagram и Structured Text могут использоваться опционально. Обучение ведется по умолчанию на языке ANSI C.
  • Вы научитесь объявлять переменные и сохранять их значения.
  • Вы сможете использовать стандартные функции (напр., сравнение и вычисление) и функциональные блоки (таймеры и счетчики) и создавать свои функции и функциональные блоки.
  • Вы узнаете, как сохранить исходный код на целевой системе.
  • Вы сможете задавать общие параметры ОС Automation Runtime (настройка времени цикла и т.д.)
  • Вы сможете разбираться в ПО Runtime Utility Center и ПО Automation Studio, в менеджере системной диагностики (SDM) и выбирать подходящий инструментарий для диагностики ошибок и отладки.
  • Вы сможете добавлять визуализации на базе визуальных компонентов (VC) в проект управления и интегрировать имеющиеся шаблоны под поставленные задачи.
  • Вы сможете просматривать визуализацию на клиенте VNC в дополнение к панели.
  • Вы сможете отображать в визуализации документы HTML, например руководство пользователя в формате HTML..
  • ы сможете изменять язык визуализации и обновлять переводы.
  • Вы сможете управлять видимостью слоя на странице ЧМИ налету.
  • Вы сможете активировать процедуру калибровки сенсорного экрана из визуализации.
Артикул

SEM415.1A

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ Для получения информации по цене, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами по продажам.

Место проведения мероприятия

Customer's choice of B&R location

To Be Determined
США

Организатор

Training
1250 Northmeadow Parkway
30076 Roswell
США

Телефон:
+1 / 770 772 - 0400

Дополнительная информация

С: 22.11.2024
Начало: 09:00


По: 22.11.2024
конец: 17:00


Свободные места:
Продолжительность: 7 часов

Язык: Английский