![](/fileadmin/reACTION_1-ff29da91.jpg)
Automação Ultra-rápida - Tempo de resposta: 1 μs
Padronização simples e barata
Com a tecnologia reACTION, os programas desenvolvidos no Function Block Diagram Editor são executados diretamente nos módulos de I/O's das séries X20 e X67. Ao eliminar a transmissão de dados, isso reduz os tempos de resposta para até 1 microssegundo.
A rapidez da Tecnologia reACTION
Tendo a capacidade de tempo de resposta de 1 µs usando hardware padrão, a B&R introduziu no mercado o conceito de automação ultra-rápida. Com a adição de novos blocos de função, a gama de aplicações que podem se beneficiar da Tecnologia reACTION foi expandida significativamente.
![](/fileadmin/reACTION-ca9f8445.jpg)
Assim como todas as outras aplicações de controles, o programa reACTION é desenvolvidao no Automation Studio usando os blocos de funções IEC 61131. O programa reACTION é então atribuído a um ou mais módulos reACTION na configuração de módulos.
Simulação no controlador | Altas frequências | resolução de 20 ns | ||
A informação é armazenada e centralizada no controlador e transferida quando necessária para os módulos reACTION, onde elas são armazenadas na memória. | O número de funções de blocos reACTION está constantemente crescendo, com novos blocos disponíveis com a atualização do firmware. | Durante a leitura de entradas digitais, o programa reACTION pode determinar tempos de mudança exatos com a resolução de 20 ns juntamente com o estado atual das entradas no início do ciclo. |
Diversas aplicações diferentes
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Novos blocos de função
A quantidade de blocos de função reACTIVON está constantemente aumentando.
Descubra mais
Tecnologia reACTION
Tecnologia reACTION
Com a tecnologia reACTION, os subprocessos de tempo crítico são executados diretamente no módulo de I/O's, o que remove esses fatores limitantes da equação do tempo de resposta. O programa é executado em dispositivos descentralizados, mas o próprio software permanece centralizado. A programação é tão fácil quanto com soluções de controle convencionais.
| ![]() |
Abordagem convencional
Abordagem convencional
Em uma solução de controle convencional, cada sinal I/O deve ser enviado através da rede para o controlador central, onde são processados e retornam para os módulos I/O. Tempos de resposta entretanto são altamente influenciados pela performance da rede, o número de nós na rede, performance do controle e a carga no controlador.
| ![]() |
Seu pacote vantagens
Praticamente todas as indústrias tem processos específicos onde o tempo é crítico, e onde a execução precisa é essencial tanto para a qualidade do produto quando para a produção. Tradicionalmente, o tempo de resposta em microssegundos exigido por esses processos requer complexas soluções dedicadas - com um preço exorbitante
Acaba agora: A tecnologia reACTION da B&R agora reduz os tempos de resposta para um microssegundo - de forma simples e econômica - usando componentes de hardware e software padrão.
![](/fileadmin/Vorteilspaket-f0f0ce3b.jpg)
Hardware e software padronizados
Hardware e software padronizados
A tecnologia reACTION é inteiramente baseada em módulos de controle e I/O's padrão das séries X20 e X67 da B&R. Quando se trata de integração de hardware, não existe diferença entre os módulos padrão e módulos reACTION. Este conceito também se aplica à programação: Os aplicativos com a tecnologia reACTION são desenvolvidos no ambiente familiar do Automation Studio, para que os desenvolvedores com experiência anterior, possam implementar soluções reACTION sem nenhum treinamento adicional.
Econômico e ultra-rápido
Econômico e ultra-rápido
Com o preço pouco superior ao dos módulos padrões da B&R, os módulos reACTION trazem automação ultra-rápida para um extenso número de máquinas. Saídas e qualidade melhoradas não são mais luxos inacessíveis.
O módulo reACTION lida com uma parte do processamento, aliviando o controlador e a rede e, em muitos casos, permitindo que eles sejam reduzidos. Na maioria dos casos, as economias resultantes compensam mais o custo adicional dos módulos de reação.
IEC 61131 & desenvolvimento modular
IEC 61131 & desenvolvimento modular
Uma biblioteca ampla dos blocos de funções IEC 61131 esta disponível no editor de diagramas dos blocos de funções padrão. Engenharia de software modular acelera drasticamente o desenvolvimento de projetos.
![](/fileadmin/Weitere_information-656f882d.jpg)