![](/fileadmin/stock-photo-11360570-server-room-14e8e235.jpg)
Redundância pode se referir ao controlador ou à rede No caso do da redundância de rede POWERLINK, uma distinção adicional pode ser feita entre redundância em anel e redundância de cabo. Uma combinação de redundância de controlador e redundância de rede maximiza a proteção contra falhas em todo o sistema de automação.
Informações adicionais podem ser encontradas no manual do usuário:
Redundância de Controlador
![](/fileadmin/CPU-Redundanz-d3da0b52.jpg)
O conceito de sistema de controle redundante da B&R garante máxima disponibilidade para sistemas inteiros, bem como para máquinas individuais. Redundância mestre com POWERLINK sincroniza dados com precisão de microssegundos e pode ser alternada em questão de milissegundos. Essa funcionalidade está integrada perfeitamente ao sistema de tempo real, e é extremamente fácil de ser utilizada . Um segundo controlador idêntico AtomTM da linha de produtos X20 é adicionado a topologia existente de controle e configurado como redundante via software. Um módulo de interface controla a troca de dados de forma totalmente automática. Configuração e visualização permanecem a mesma para o usuário. A disponibilidade máxima da máquina está realmente a apenas um clique de distância.
Destaques
- Tempo de comutação dentro de alguns milissegundos.
- Sincronização com precisão de microssegundos.
- Perfeitamente integrado
- CPUs padrão X20
- Configuração com um clique
- Pequenas atualizações de software.
- Substituição do controlador sem parada da máquina.
Redundância em anel
![](/fileadmin/Ring-Redundanz-aeac07b0.jpg)
Redundância em anel é indiscutivelmente o jeito mais simples de garantir redundância de rede. Aqui, os dispositivos POWERLINK são conectados em linha, com a última unidade conectada novamente com a primeira. Assim o anel é fechado. O gerenciador de redundância em anel imediatamente registra uma interrupção em qualquer ponto e manipula o fornecimento de informação de ambos os lados. Isso garante que a comunicação de todos os nós permaneçam intactas mesmo que ocorra uma interrupção. O mestre reconhece quando o anel é fechado novamente e responde de acordo, com a informação novamente sendo enviada apenas por um lado do anel.
Destaques
- Simples design
- Perfeitamente integrado
- Componentes X20 padrão
- Possibilidade de anel parcial
- Possibilidade de desacoplamento para anel deslizante
Redundancia de Cabo
![](/fileadmin/Kabel-Redundanz-a76eefaf.jpg)
Com esse tipo de redundância de rede, dois cabos vão através do sistema com cada nó da rede conectados em ambas as linhas. Se ocorre um erro no cabo, o sistema automaticamente altera para a linha que continua funcionando. Isto permite que as linhas corram em caminhos separados, assim como é geralmente especificado para processos de tecnologia. A máxima capacidade de redundância do POWERLINK permite a redundância de cabos ser completamente combinada com a redundância do controlador. Isto torna possível para a B&R oferecer uma solução de redundância que garante máxima disponibilidade de máquinas e sistemas.
Destaques
- Adequado para automação de processos e plantas.
- Perfeitamente integrado
- Componentes X20 padrão
- Possíbilidade de substituição de componentes durante o tempo de execução
- Possibilidade de separação de rotas de cabeamento