Quando se trata de opções de iluminação, o mercado de visão de máquina já está repleto de opções. No entanto, a especialista em automação B&R optou por lançar seu próprio portfólio de iluminação integrada. Conversamos com o especialista em visão de máquina da empresa, Andreas Waldl, para saber por que essa foi a única decisão certa e qual o papel da integração.

Sejamos honestos: é realmente necessário que um fornecedor de automação como a B&R tenha seu próprio sistema de iluminação?

Andreas Waldl: Se você tivesse me perguntado isso há dez anos, tenho certeza de que teria dito não. Mas, depois de uma década trabalhando com visão de máquina, cheguei a uma conclusão muito diferente: Muitas das tarefas que queremos que as máquinas modernas executem só podem ser realizadas quando o sistema de visão e o resto da automação da máquina vêm de uma única fonte.

Isso explica porque a B&R desenvolveu suas próprias câmeras, mas e a iluminação?

Waldl: Quando se trata da qualidade das imagens capturadas, a iluminação é ainda mais importante do que a câmera. Em última análise, o sucesso ou o fracasso de uma determinada aplicação de visão de máquina se resume ao tempo, intensidade e homogeneidade do flash. É por isso que precisamos de um sistema de iluminação integrado.

O que você quer dizer com integrado neste contexto?

Waldl: Vejamos um luz convencional. Na maioria dos casos, há apenas uma maneira de controlá-la: com uma entrada digital de disparo. Algumas luzes também possuem um potenciômetro para ajustar manualmente a intensidade. Claro, existem aplicações em que isso é suficiente. Mas quando as coisas estão se movendo mais rápido e os produtos sendo fabricados mudam com mais freqüência...

Andreas Waldl
Gerente de Produto - Visão Integrada, B&R

…você precisa de iluminação integrada.

Waldl: Exatamente. Porque uma luz integrada obtém mais informações do sistema de controle. Em primeiro lugar, você obtém uma temporização de flash extremamente precisa - com nosso sistema em um milissegundo. Mas também informações como a cor e a intensidade necessárias para capturar o respectivo produto. Nossas luzes podem usar parâmetros diferentes para cada imagem, se necessário - sem diminuir a produção. Eu desconheço outro sistema de iluminação no mercado com tanta flexibilidade e precisão.

Se as luzes da B&R oferecem tantas possibilidades, isso significa que são complicadas de usar?

Waldl: Não, e esse é outro benefício da forte integração. Uma vez que todas as variáveis do sistema de controle também estão disponíveis para funções de visão, podemos oferecer aos nossos clientes uma gama completa de funções que eles podem usar em seu familiar ambiente de engenharia. Tudo o que o usuário precisa fazer é escolher os componentes de que precisa e configurá-los.

Parece que todas essas vantagens estão disponíveis apenas com uma câmera B&R - certo?

Waldl: Não inteiramente. É verdade que nossas câmeras, luzes e controladores de máquina se complementam perfeitamente. Mas: muitas das vantagens oferecidas por nossas luzes são aplicáveis com câmeras de terceiros. Nosso sistema de iluminação pode até mesmo compensar alguns dos pontos fracos de outros sistemas de câmera. Por causa dos sensores que utilizam, a maioria das câmeras tem tanto jitter que é impossível sincronizá-las adequadamente com o movimento dos eixos da máquina. No entanto, é um problema bastante fácil de resolver: nossas luzes disparam com precisão e duração mínima de pulso de um microssegundo. Um de nossos clientes aproveita isso para obter imagens nítidas de produtos se movendo a uma velocidade de 50 metros por segundo.

Sob quais circunstâncias uma combinação das luzes da B&R e câmeras de terceiros faria sentido?

Waldl: Os integradores de sistema geralmente precisam equilibrar um conjunto complexo de requisitos. No entanto, mesmo que eles precisem usar um sistema de câmera específico para uma determinada tarefa, eles ainda podem usar nosso sistema de iluminação. Eles podem simplesmente usar um de nossos módulos de interface padrão para conectar uma ou mais luzes da B&R à rede de suas máquinas.

Isso não funciona com outros controladores de flash externos?

Waldl: Nosso sistema pode fazer muito mais do que um controlador de flash convencional, que só pode usar fontes de acionamento externo com fio e controlar um número limitado de luzes. Com a B&R, a largura de banda varia de uma única luz a uma combinação de qualquer número de luzes, acionada por variáveis e sinais livremente selecionáveis. O usuário pode pegar hardware e software do portfólio padrão da B&R e montar uma solução de controle completamente flexível com sua própria interface de usuário baseada na web. Essa solução pode então ser acessada por meio de qualquer protocolo de comunicação - incluindo, é claro, OPC UA. E o sistema da B&R já está preparado para suportar a extensão Ethernet TSN.

Portanto: câmeras, luzes e o software correspondente. O portfólio de visão da B&R está completo?

Waldl: Temos uma grande linha de partida no campo que é capaz de fornecer soluções excelentes para uma grande quantidade de aplicações. Mas temos muito mais na manga. Já estamos trabalhando em uma série de soluções e produtos que farão parte do portfólio nos próximos anos. Ainda não posso revelar detalhes, mas posso dizer uma coisa: começamos uma jornada muito emocionante e não há fim à vista.

Visão de máquina da B&R

Visão de máquina da B&R

A B&R desenvolveu uma solução de visão de máquina desde o início como um elemento integral de seu sistema de controle. As aplicações de visão agora podem ser implementadas com mais rapidez. Pela primeira vez, a tecnologia de controle e a visão da máquina vêm de uma única fonte, reduzindo significativamente os custos totais.

A solução de visão consiste em um sistema de iluminação, câmeras e algoritmos de processamento de imagem inteligente. Os elementos de iluminação estão disponíveis integrados na câmera ou como dispositivos externos e são sincronizados com a captura de imagem.

A profundidade de integração sem precedentes abre novas possibilidades que vão muito além da inspeção de qualidade. As informações do sistema de visão podem ser inseridas em tempo real nas malhas de controle para fornecer controle avançado da máquina. A câmera é sincronizada com os movimentos do eixo com precisão de microssegundos.

O portfólio de iluminação da B&R

O portfólio de iluminação da B&R

O portfólio de iluminação da B&R inclui barras de luz flexíveis, anéis de luz e luzes de fundo. Cameras estão disponíveis com até 64 LEDs integrados. Cada luz tem um controlador estroboscópico integrado e pode ter até quatro cores de LED diferentes de cada vez. A gama de seleção vai de branco e várias cores visíveis à ultravioleta e infravermelho. Isso possibilita alcançar o contraste, a cor, a iluminação e a intensidade certos para qualquer aplicação.

As barras de luz flexíveis da B&R apresentam ajuste eletrônico de ângulo do feixe de -40° a +90°. As barras de luz também estão disponíveis como anéis de luzes pré montados em grupos de quatro, seis ou oito barras. Integrados à rede da máquina por meio de um conector híbrido M12, que também fornece a energia 24 Vcc necessária, os sistemas de iluminação da B&R necessitam de apenas um único cabo. Uma segunda conexão híbrida permite cabeamento em série com cameras ou luzes adicionais.

Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo