![](/fileadmin/Windows-258d6490.jpg)
Com os sistemas operacionais Windows, a B&R oferece o padrão do mundo PC para controladores e aplicativos IHM também. Windows 10 IoT Enterprise, Windows Embedded 8.1 Industry Pro e Windows 7 podem ser selecionados, bem como as versões modulares para uso incorporado
![](/fileadmin/Linux_Messetafeln-b1d7a129.jpg)
Um sistema Linux ou GNU/Linux é um sistema operacional multiusuário, semelhante ao Unix, aberto, baseado no kernel Linux e no software GNU. O uso generalizado e aplicativos comerciais tornaram-se possíveis a partir de 1992 com o licenciamento do kernel Linux sob a GPL.
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
Linux for B&R 12
Linux for B&R 10
Terminal OS
Windows 10 IoT Enterprise
![](/fileadmin/Windows_10_Logo-b8fe3f91.jpg)
O Windows 10 IoT Enterprise oferece a base ideal para aplicativos industriais. IoT significa Internet das Coisas e representa um foco na conectividade universal de todos os dispositivos. O Windows 10 IoT Enterprise corresponde à versão completa do Windows 10, mais segurança avançada e mecanismos de bloqueio. Como a base ideal para aplicações IHM com recursos de tela touch, também oferece muitas possibilidades adicionais que aumentam a segurança do sistema.
A B&R oferece suporte ao Windows 10 IoT Enterprise para sistemas de 64 bits. O sistema é projetado especificamente para aplicações industriais e combina características de sistemas embarcados com funções adicionais de bloqueio que tornam os PCs industriais mais seguros. O sistema é baseado na versão completa do Windows 10, o que garante que todos os aplicativos e drivers sejam compatíveis. Oferece suporte otimizado para tela touch como base para uma interface de usuário intuitiva.
Configurar dispositivos individualmente
As funções de bloqueio no Windows Embedded 10 IoT Enterprise tornam possível configurar individualmente o dispositivo enquanto torna o sistema mais seguro ao mesmo tempo. Além de bloquear certas funções no sistema operacional, a Microsoft também incluiu os recursos de filtro de gravação unificado do Windows Embedded Standard 7 e Windows 8.
Isso inclui "Filtro de gravação", "Filtro de gravação baseado em arquivo" e "Filtro de registro". Eles podem ser usados para configurar uma unidade flash para acesso somente leitura, por exemplo, ou para permitir que apenas certas chaves de registro sejam acessadas. Todas as alterações feitas no registro são redirecionadas para a RAM. Como resultado, o sistema sempre inicia com a mesma configuração após reinicialização. A mídia de armazenamento de dados existente, como SSD ou CFast, pode ser protegida contra gravação.
Idiomas suportados no Windows 10
Como seus predecessores Windows 7 Ultimate e Windows 8.1 Industry - o Windows 10 IoT Enterprise é multilíngue e cobre todos os principais idiomas, incluindo aqueles com conjuntos de caracteres árabes e chineses.
Árabe | Holandês | Russo |
Búlgaro | Italiano | Sueco |
Chinês | Japonês | Sérvio |
Dinamarquês | Coreano | Eslovaco |
Alemão | Croata | Esloveno |
Inglês | Letão | Espanhol |
Estoniano | Lituâno | Checo |
Finlandês | Norueguês | Tailandês |
Francês | Polonês | Turco |
Grego | Português | Ucraniano |
Hebraico | Romeno | Húngaro |
Windows Embedded 8.1 Industry Pro
![](/fileadmin/Windows_8-fe032a4a.jpg)
Com o Windows Embedded 8.1 Industry Pro, o sistema operacional mais recente da Microsoft agora também pode ser usado para aplicações industriais. Como base ideal para aplicações IHM com recursos de tela touch, também oferece possibilidades adicionais que aumentam a segurança do sistema.
A B&R oferece suporte ao Windows 8 na forma de Windows Embedded 8.1 Industry Pro, um sistema feito sob medida especificamente para aplicações industriais. Com base na versão completa do Windows 8.1 Professional, que garante que todos os aplicativos e drivers sejam compatíveis, esta nova tecnologia do Windows combina características do sistema embarcado, como funções de bloqueio adicionais para tornar os PCs industriais mais seguros. E como o Windows 8.1, o Windows Embedded 8.1 Industry Pro oferece suporte aprimorado à tela touch para uma interface de usuário intuitiva.
O Windows Embedded 8.1 Industry Pro oferece suporte aos seguintes idiomas:
Árabe | Hebraico | Romeno |
Búlgaro | Holandês | Russo |
Chinês (Simplificado) | Italiano | Sueco |
Chinês (Taiwan) | Japonês | Sérvio |
Chinês (Tradicional) | Coreano | Eslovaco |
Dinamarquês | Croata | Esloveno |
Alemão | Letão | Espanhol |
Inglês | Lituâno | Checo |
Estoniano | Norueguês | Tailandês |
Finlandês | Polonês | Turco |
Francês | Português (Brasil) | Ucraniano |
Grego | Português (Portugal) | Húngaro |
Windows 7
![](/fileadmin/5SWWI7.0100-GER-7700cfcf.jpg)
O Windows 7 oferece uma grande variedade de recursos inovadores e melhorias de desempenho. Mudança rápida para o modo de economia de energia, restaurações rápidas, baixo uso de memória e detecção em alta velocidade de dispositivos USB são apenas algumas das vantagens fornecidas pelo Windows 7. O inglês e o alemão estão disponíveis no Windows 7 Professional, enquanto o Windows 7 Ultimate oferece suporte para até 35 idiomas diferentes. A ativação do produto não é necessária em PCs da B&R, o que é uma enorme vantagem para simples procedimentos logísticos relacionados com automação de máquinas.
O Windows 7 Ultimate oferece suporte aos seguintes idiomas:
Árabe | Hebraico | Romeno |
Búlgaro | Holandês | Russo |
Chinês (Simplificado) | Italiano | Sueco |
Chinês (Taiwan) | Japonês | Sérvio |
Chinês (Tradicional) | Coreano | Eslovaco |
Dinamarquês | Croata | Esloveno |
Alemão | Letão | Espanhol |
Inglês | Lituâno | Checo |
Estoniano | Norueguês | Tailandês |
Finlandês | Polonês | Turco |
Francês | Português (Brasil) | Ucraniano |
Grego | Português (Portugal) | Húngaro |
Windows Padrão 7 embutido
![](/fileadmin/WES7_-_Vertical_Web-d7ef0178.jpg)
O sucessor do Windows Embedded Standard 2009 é o Windows Embedded Standard 7. Como nas versões anteriores, este sistema operacional embarcado oferece suporte de sistema completo aos dispositivos Automation PC 810, Panel PC 800 e Power Panel 500. Além dos recursos que também estão incluídos no Windows 7 Professional, o Windows Embedded Standard 7 inclui componentes incorporados, como Filtro de Gravação Aprimorado, Filtro de Gravação Baseado em Arquivo, Filtro de Registro e Inicialização USB.
O Windows Embedded Standard 7 está disponível em duas versões diferentes. A principal diferença entre elas tem a ver com o suporte multilíngual. O Windows Embedded Standard 7 está disponível apenas em um único idioma, enquanto o Windows Embedded Standard 7 Premium oferece suporte à instalação de vários idiomas simultaneamente. Com o Windows Embedded Standard 7, a Microsoft também fez melhorias substanciais na área de segurança. O programa AppLocker, disponível na versão premium, pode impedir a execução de aplicativos desconhecidos ou potencialmente indesejados que, por exemplo, podem se espalhar por uma rede ou por drives que estão diretamente conectados. Uma abordagem em camadas permite a diferenciação entre scripts (.ps1, .bat, .cmd, .vbs e .js), arquivos de instalação (.msi, .msp) e bibliotecas (.dll, .ocx). AppLocker também pode ser configurado para gravar as atividades indesejadas e exibi-las no Visualizador de Eventos. O Windows Embedded Standard 7 está disponível nas versões de 32 e 64 bits. Isse também fornece suporte para aplicações de 64 bits desafiadoras.
Windows Padrão 2009 embutido
![](/fileadmin/5SWWXP.0712-ENG-03b83eb4.jpg)
O Windows Embedded Standard 2009 é a versão modular do Windows XP Professional. É usado se os aplicativos XP devem ser executados com um tamanho mínimo de sistema operacional. Junto com a memória CompactFlash, o Windows Embedded Standard 2009 torna possível usar o sistema operacional de desktop da Microsoft em condições ambientais adversas. Além dos recursos familiares incluídos no Windows XP Professional, o Windows Embedded Standard 2009 foi aprimorado em relação à confiabilidade, adicionando um filtro de gravação para partições de memória individuais. Ao proteger partições individuais, como a partição de inicialização, o sistema do PC pode ser iniciado sem problemas, mesmo após uma falha de energia inesperada. A B&R oferece imagens completas para PCs industriais, Power Panels e Mobile Panels para tornar a transição para o Windows Embedded Standard 2009 o mais fácil possível. Como o Windows Embedded Standard 2009, o sistema operacional padrão Windows XP Professional também está disponível nas edições em inglês, alemão e multilíngue.
Windows CE 6.0
![](/fileadmin/5SWWCE.0512-ENG-cdc83cf8.jpg)
O Windows CE 6.0 é a escolha perfeita quando se trata de requisitos de baixa memória e alto desempenho para sistemas abertos. A B&R fornece uma imagem padrão para o Power Panel e o Mobile Panel que fornece várias ferramentas de software e serviços, ocupando apenas cerca de 30 MB.
B&R Linux 8
![](/fileadmin/Linux_Messetafeln-b1d7a129.jpg)
O sistema operacional Linux desenvolvido pela B&R é baseado no Debian 8, já contém todos os drivers necessários para os dispositivos e pode ser usado imediatamente sem trabalho adicional.