Nossa solução de manutenção remota segura torna fácil a manutenção de máquinas e plantas industriais em qualquer lugar do mundo, diretamente do seu escritório ou de qualquer lugar. Essa solução remota facilita responder rapidamente a problemas imprevistos, além de acelerar o comissionamento. Como resultado a utilização da capacidade de seu sistema é maximizada.
Manutenção Remota Segura: Rápida, fácil e segura
![](/fileadmin/1-5100a0f4.jpg)
Suporte de qualquer lugar do mundo
Ofereça aos seus clientes serviços e manutenção de suas máquinas de qualquer lugar do mundo, ou simplesmente fique de olho em suas próprias máquinas e sistemas. Com a solução da B&R, um técnico ou engenheiro de suporte pode acessar máquinas de qualquer lugar do mundo para coletar registros de auditoria, dados de desempenho ou da aplicação e muito mais. Dessa forma, várias máquinas e instalações podem ser prontamente atendidas por um técnico. O tempo de inatividade é reduzido ao mínimo e as despesas de viagens podem ser completamente evitadas.
Segurança de última geração
Entre o SiteManager da máquina e o GateManager, os dados são protegidos por uma conexão VPN criptografada, sendo ainda mais seguros com a utilização de certificados. Um nível adicional de proteção é fornecido por um firewall integrado no SiteManager. Os direitos de acesso à máquina pelos técnicos de manutenção são regidos pelo GateManager e seu sistema de gerenciamento de grupos de máquinas integrado. O acesso remoto também pode ser ativado explicitamente pela utilização de uma chave de comutação, que pode ser comutada através das entradas e saídas integradas do SiteManager.
![](/fileadmin/2-cdf26b0b.jpg)
![](/fileadmin/3-521596e6.jpg)
Facilidade de utilização
A Manutenção Remota Segura da B&R é extremamente fácil de ser operada. Você não precisa ser um especialista em TI para configurá-la. Os direitos de acesso à máquina são facilmente gerenciados no GateManager utilizando-se do recurso de arrastar e soltar. O uso do SiteManager da B&R também economiza tempo e dinheiro, pois ele só precisa ser configurado uma vez para a utilização em diversas máquinas.
Vantagens adicionais com o Automation Studio
Como em qualquer hardware da B&R, o SiteManager pode ser configurado em nosso software Automation Studio. Nenhuma configuração adicional é necessária no momento da entrega, e a máquina pode ser comissionada ainda mais rapidamente.
Alinhada com políticas de segurança convencionais
A Manutenção Remota Segura está em conformidade com as políticas de TI e segurança existentes. Nenhuma abertura de porta adicional é necessária. Isso torna a implementação na rede de sua empresa o mais fácil possível.
![](/fileadmin/4-66ce417a.jpg)
Escolha a solução de manutenção segura ideal para você
Todos os componentes da solução de Manutenção Remota Segura da B&R podem ser combinados conforme o necessário. Monte a solução de manutenção remota que funciona melhor para você:
![]() | ![]() | ![]() |
Que infraestrutura de TI você já utiliza em sua empresa?
- Plataforma de Virtualização:
Software GateManager 0RMGM.SW - Hardware servidor:
Hardware GateManager 0RMGM.4260-TP
Que intarface você gostaria de utilizar para realizar serviços em suas máquinas?
- LAN:
SiteManager 0RMSM1115 - LAN e rede móvel:
SiteManager 3G 0RMSM1135
SiteManager 4G 0RMSM1135.4G-CN, 0RMSM1135.4G-EU or 0RMSM1135.4G-US - LAN e WLAN:
SiteManager 0RMSM1145 - Embarcado:
SiteManager 0RMSME.B, 0RMSME.E
GateManager
SiteManager
LinkManager
Starter Packages
Antennas
Terminal blocks
Além do manual geral de usuário da Manutenção Remota Segura, documentações adicionais sobre os produtos individuáis e casos de utilização, também estão disponíveis.
Documentação adicional
Documentação adicional
GateManager documentation
GateManager Software - Server model 9250 - Installation STEP 1 - for the IT department
GateManager Hardware - Server model 4260 - Installation and Configuration Guide
Getting Started GateManager 4260 Guide
Enabling and working with Usage Statistics on GateManager
SiteManager documentation
LinkManager documentation
Application notes
Application Note SiteManager Web Proxy Relay for voice and WEB traffic
Application Note NTP server access via SiteManager
Application Note Working with SiteManager SMS and Email Alerts
Application Note Using SiteManager as Web Proxy And/or Mail Relay Server
Logging via SiteManager EasyTunnel Client - Deployment Overview
Configuring SMS Gateways on GateManager
Trouble Shooting SiteManager to GateManager access via a corporate Intranet
Remote Access Solution - Best Practice Security Guidelines
Setting up 'Tunnel Agent' on a SiteManager aka 'Auto Subnet Agent'
Using the Custom > Forwarding and Routing (Scada) agents on SiteManager
Adding additional services to an existing SiteManager Agent (FTP and Web)