Automation Studio
Automation Runtime
Automation Net/PVI

Recursos

O Automation Studio da B&R é o ambiente integrado de desenvolvimento de software que contém ferramentas para todas as fases de um projeto. O controlador, o drive, a comunicação, e a visualização podem todos ser configurados em um único ambiente. Isso reduz o tempo de integração e custos de manutenção.

Gerenciamento de projetos - Software sob demanda

Graças à visão do sistema orientada ao projeto e a divisão em pacotes funcionais, projetos extensos podem ser claramente gerenciados e programados. As partes da máquina programadas e configuradas podem então ser atribuídas a diferentes configurações de hardware. Em um projeto, você pode gerenciar múltiplos estados de entrega, além do ambiente de teste para certos tipos de máquinas, que podem usar diferentes softwares e hardwares.

Programação - A linguagem de programação certa para cada aplicação

O usuário é fornecido com efetivo suporte para as linguagens de programação integradas no Automation Studio (IEC 61131-3 e ANSI C) - as quais também podem ser combinadas conforme exigido - e com uma arquitetura moderna e estruturado ambiente de programação. Todas as linguagens podem acessar os mesmos tipos de dados e usar as mesmas bibliotécas e variáveis. Além disso, o Automation Studio suporta uma programação simples e segura. [Mais ...]

Visualização Integrada

O sistema de visualização integrado no Automation Studio é uma ferramenta eficaz que pode ser usada para criar displays de linha, bem como displays integrados ao controlador ou remotos, XGA, com teclas e/ou telas sensíveis ao toque. Essa integração elimina a necessidade de ferramentas de visualização externas, introduzindo economia de custos para a visualização da máquina integrada. Serviços remotos como VNC, permitem operação remota imediata e manutenção sem despesas adicionais. [Mais ...] .

Configurando drives - Soluções simples para tarefas de posicionamento

O Automation Studio integra todas as ferramentas necessárias para tarefas de posicionamento. De acordo com o lema "Configuração, não programação", até mesmo aplicações de movimentação extremamente complexas podem ser realizados em Automation Studio, sem ter que recorrer a programação elaborada. Blocos de funções de controle de movimentação PLCopen, em conformidade com IEC 61131-2, estão disponíveis para os usuários como uma opção, diretamente na programação. [Mais ...]

Diagnóstico

Automation Studio fornece uma ampla seleção de ferramentas de disgnóstico para leitura de informações e otimização do sistema. Usando o Sistema de Gerenciamento de Diagnósticos (SDM), informações extensivas sobre o sistema alvo podem ser lidas usando utilizando um navegador web padrão.

Manutenção remota - De gestão de processos a até troca de firmware e tudo mais entre isso

Máquinas e sistemas são frequentemente operados em locais remotos. Como resultado, as tarefas de serviço e manutenção são geralmente dominadas por despesas de viagens. Diagnóstico remoto e manutenção remota diminuem o risco, especialmente durante os períodos de garantia. Se executando diagnósticos de hardware, setando valores ou utilizando operação assistida de máquina, a integração de VNC, servidor Web e programação remota fornece serviços para todas as fases do ciclo de vida de uma máquina.

Comunicação e sistemas fieldbus

Em Automation Studio, um dispositivo fieldbus é adicionado a correspondente interface fieldbus e é configurado, como se fosse um módulo de I/O. Ao utilizar a função de importação de descrição dispositivo do um respectivo fornecedor (GSD, EDS, etc), a interface disponível para o usuário é a mesma que é disponível para qualquer outro módulo de I/O. Como um padrão aberto para configuração de parâmetros e configuração de dispositivos fieldbus para automação, a integrada tecnologia FDT/DTM torna fácil a integração de dispositivos fieldbus, utilizando métodos familiares. Isso simplifica a integração, e minimiza a quantidade de programação e trabalho de comissionamento necessários. [Mais ...]

Sistemas operacionais em tempo-real - Escalabilidade e segurança do investimento

Um componente integrado no Automation Studio é o sistema operacional em tempo-real, o núcleo do software que permite que aplicações sejam executadas no sistema alvo. Isso garante o mais alto desempenho possível para o hardware sendo utilizado.

Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo