O Automation Studio integra todas as ferramentas necessárias para tarefas de posicionamento. De acordo com o lema "Configuração, não programação", até mesmo aplicações de movimentação extremamente complexas podem ser realizados em Automation Studio, sem ter que recorrer a programação elaborada.
Os blocos de funções de movimentação do PLCopen, que estão de acordo com a IEC 61131-3, fornecem aos usuários um ótimo suporte para programação direta.
Desenvolvimento de projeto
- Primeiros passos com o Assistente de Configuração
- A engenharia de projetos de drivers é realizada em uma maneira simples e uniforme com a ajuda do assistente de configuração.
- Engenharia de projeto uniforme para servo-drivers, inversores de frequência e motores de passo
- O assistente de configuração com as configurações padrão utizadas, fornece uma intuitiva e prática orientação
- Eixos podem ser executados sem programação e estão prontos para os primeiros testes
- Apesar do acesso simples a funções básicas, ainda é possível utilizar as extensas possibilidades de configuração dos drivers B&R.
- Editor de CAM
- Representação clara
- Acesso confortável através do uso de arraste-solte, mas também através da entrada precisa de pontos polinomias
- Analise de movimentos de aceleração e jolt
- Importação de tabelas de coordenadas de sistemas CAD/CAM.
- Monitoramento de limites dinâmicos, mesmo com o mestre acelerado
- Regras de movimentação e perfis de acordo com a VDI 2143
- Curvas são exibidas e calculadas como um polinômio de quinta ou sexta ordem
- Cálculo automático das engrenagens diferenciais para a transição entre perfis de CAM
- PLCopen MC
- Programação padronizada de acordo com as diretrizes PLCopen
- Funções de eixos simples
- Funções de múltiplos eixos
- Expansões B&R
- CNC
- Solução de Soft CNC integrada, sem a necessidade de controladores especiais - podendo ser executada em CPUs B&R padrão
- Integração uniforme de servo drivers ACOPOS e drivers de motores de passo ACOPOSmicro
- Flexibilidade através da combinação de tarefas de controle e de programas CNC
- Adição e remoção dinâmicas de eixos para dentro e fora de um grupo CNC
- 8 canais CNC independentes Até um total de 100 eixos para posicionamento, CNC e engrenagens eletrônicas
- Sistema de memória quase ilimitado para programas CNC
- Suporte a cinemáticas padrão e a cinemáticas definidas pelo usuário
Comissionamento
- Simulação de Motion Control e CNC com base em uma simulação de tempo de execução no Windows
- Faseamento automático do encoder
- Identificação automática dos parâmetros do motor
- Sintonia automática dos controladores em cascata
Diagnósticos
- NC Test
- Janela de testes onde todos os dados relevantes de um eixo e de comandos de controle são claramente agrupados
- Composta de interface de comandos, osciloscópio e monitor de eixo
- O envio de comandos (ligar/ desligar o controlador, referênciar, iniciar/ parar movimentação)
- Cada comando pode ser combinado com o início automático do esciloscópio
- NC osciloscópio
- Configuração clara e intuitiva
- Taxa de varredura de até 50 µs
- Gatilho definido (pré/pós)
- Exibição de curva x/y
- Operações matemáticas (FFT, LP, TP, DIFF, etc.)
- Cálculo do valor eficaz
- Salva e carrega dados em formato csv e MATLAB® (.mat)
- Cursor de medição e referência
- Função de Zoom
- NC Monitor
- Exibição clara de informações de estado do eixo
- Movimento ativo / inativo
- Controlador ligado/ desligado
- Simulação ligada/ desligada
- Homing ligado/ desligado
- Saída e reconhecimento de erro
- Acesso a todos os dados relevantes do eixo de forma estruturada