A Automation Device Interface permite o acesso a funções específicas dos dispositivos B&R. A configuração para esses dispositivos pode ser lida e editada utilizando o miniaplicativo B&R Control Center no painel de controle.
- Características:
- Alterando parâmetros específicos de display
- Lendo teclas específicas dos dispositivos
- Atualizando a configuração de teclas
- Ativando LEDs específicos do dispostivo em um teclado de membrana
- Leia ou calibre os dispositivos inteiros (e.g. chaves interruptoras, volantes, joysticks, potenciômetros)
- Leitura de temperatura, velocidade de ventilação, dados estáticos e configurações de seletoras
- Leitura das horas de operação (horas de dispositivo ligado)
- Leitura de configurações de usuário e de fábrica
- LeituraVersões de software
- Atualizando e protegendo BIOS e firmware
- Criando relatóriossobre o sistema atual (assistência a suporte)
- Definindo o valor do equalizador SDL para o ajuste do cabo SDL
- Alterando oID Serial de Usuário
Conjunto de desenvolvimento B&R Automation Device Interface (ADI)
O conjunto de desenvolvimento B&R Automation Device Interface (ADI) pode ser utilizado para acessar as funções da B&R Automation Device Interface (ADI), a partir de uma aplicação Windows que foi criada utilizando um dos seguintes ambientes de desenvolvimento.
- Microsoft Visual C++ 6.0
- Microsoft Visual Basic 6.0
- Microsoft Embedded Visual C++ 4.0
- Microsoft Visual Studio 2005 (ou mais recente)
- Características:
- Um módulo Microsoft Visual Basic com declarações de função ADI
- Arquivos de cabeçalho e importação de bibliotecas para MicrosoftVisual C++
- Arquivos de ajuda para o Visual Basic e Visual C++
- Projetos exemplo para o Visual Basic e Visual C++
- ADI DLL (para testes de aplicativos se nenhum driver ADI está instalado)
B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK
O ADI .NET SDK pode ser utilizado para acessar as funções da B&R Automation Device Interface (ADI) apartir de uma aplicação .NET, criada no Microsoft Visual Studio 2005 ou superior.
- Linguagens de programação suportadas:
- Visual Basic
- Visual C++
- Visual C#
- Características:
- ADI .NET Class Library
- Arquivos de Ajuda em formato HTML Help 1.0 (arquivos .chm) e em formato MS Help 2.0 (arquivos .HxS)
- Projetos exemplos e trechos de códigos para Visual Basic, Visual C++, e Visual C#
- ADI DLL (para testes de aplicativos se nenhum driver ADI está instalado)
Programa HMI Diagnostics
O programa B&R ADI HMI Diagnostics analisa seu dispositivo e gera um arquivo de relatório. Esse relatório pode então ser usado para análise de erros.
B&R Automation Device Interface (ADI) SNMP Agent
O B&R ADI SNMP Agent é um componente opcional do Windows que permite que os PCs industriais da B&R sejam monitorados e configurados via SNMP. Por exemplo, um operador de um console de gerenciamento SNMP (estação de monitoramento) pode monitorar os valores de temperatura de um PC industrial B&R ou mudar o ID Serial do Usuário.
SNMP é a sigla para Simple Network Management Protocole foi desenvolvida pelo IETF (Internet Engineering Task Force 1) para permitir a monitoração de dispositivos de rede (e.g. roteadores, servidores, switches, impressoras, computadores) por uma estação central. Ele também regula a comunicação entre os dispositivos monitorados (agentes) e a estação de monitoramento (gerente SNMP, console de gerenciamento). SNMP foi projetado para permitir o monitoramento de qualquer dispositivo com capacidade de rede. As tarefas de gerenciamento de rede que podem ser realizadas pelo SNMP incluem:
- Características:
- Monitoramento de componentes de rede
- Controle remoto e configuração de componentes de rede
- Detecção de erros e notificações