A B&R anuncia o início da fabricação multidimensional com ACOPOS 6D
Com o ACOPOS 6D, a B&R anuncia uma nova era de manufatura. Os transportadores de levitação magnética movem produtos individuais livremente pela máquina. Já se foi o tempo em que os sistemas convencionais de transporte impunham cronogramas rigidamente definidos ao processo de produção. O ACOPOS 6D é ideal para a produção de pequenos lotes com troca frequente entre produtos de diferentes designs e dimensões.
![](/fileadmin/ACOPOS6D_Levitation-3_Shuttles-6_degrees_-_for_website-a7a1c684.jpg)
ACOPOS 6D é baseado no princípio de levitação magnética: Transportadores com ímãs permanentes integrados flutuam sobre a superfície dos segmentos do motor eletromagnético. Os segmentos modulares do motor têm 240 x 240 milímetros de tamanho e podem ser dispostos livremente em qualquer formato. Uma variedade de tamanhos de transportadores com cargas úteis de 0,6 a 14 quilogramas e alcançam velocidades de até 2 metros por segundo. Eles podem se mover livremente no espaço bidimensional, girar e inclinar ao longo de três eixos e oferecer controle preciso sobre a altura da levitação. Juntos, isso dá a eles seis graus de liberdade de controle de movimento.
Reduza o tamanho de sua máquina
Os sistemas de transporte convencionais consomem muito espaço de chão de fábrica apenas movendo os produtos de A para B - sem fazer nenhuma contribuição real para os processos de produção que agregam valor.
Com a introdução da tecnologia de levitação magnética, o modelo tradicional de transporte linear de produtos está agora se dissolvendo para revelar um nova espaço de processamento multidimensional. Um espaço onde as fronteiras entre transporte e processamento desaparecem. Além de transportar produtos, o sistema de transporte também executa tarefas de processamento de vários eixos - adicionando flexibilidade essencial em uma fração do espaço.
O ACOPOS 6D permite o controle simultâneo de até quatro transportadores por segmento de motor de 240 x 240 mm - para uma densidade máxima de processamento de quase 70 produtos por metro quadrado. O planejamento do caminho é calculado individualmente para cada transportador, permitindo um controle totalmente independente. Essa combinação de alta densidade de transporte e flexibilidade de caminho ilimitada torna as máquinas e linhas substancialmente menores e exponencialmente mais produtivas.
Economia de espaço
O ACOPOS 6D oferece até quatro vezes a densidade de outros sistemas do mercado por meio da capacidade única de controlar quatro transportadores no mesmo segmento de motor simultaneamente. Os transportadores também podem ser usados como eixos em estações de processamento. Um transportador ACOPOS 6D carregando uma peça de trabalho pode seguir um caminho CNC, por exemplo, permitindo que a ferramenta de processamento seja montada de forma rígida. As estações de pesagem podem ser totalmente eliminadas, pois cada transportador também pode servir como uma balança de alta precisão. Isso torna possível projetar uma máquina mais compacta.
![](/fileadmin/ACOPOS6D_Shuttle-Precision-70d70a7e.jpg)
Desgaste zero
Os transportadores ACOPOS 6D levitam livremente sem qualquer contato ou atrito. Sem desgaste abrasivo, não há peças para manutenção. Se uma tampa de aço inoxidável for colocada sobre os segmentos do motor, o ACOPOS 6D oferece proteção IP69K - tornando-o ideal para salas estéreis ou produção de alimentos e bebidas.
Totalmente integrada
ACOPOS 6D está totalmente integrado no ecossistema da B&R. Isso permite que os transportadores sejam sincronizados com servo eixos, robôs, sistemas de esteira e câmeras de visão de máquina com precisão de microssegundos. O planejamento do trajeto dos transportadores ocorre em um controlador dedicado, conectado à rede da máquina via POWERLINK - o que significa que não tem impacto no desempenho da rede ou do sistema de controle da máquina. Para sistemas com mais de 200 segmentos ou 50 transportadores, vários controladores podem ser sincronizados entre si.
![](/fileadmin/ACOPOS_6D_01-2021-PR-0730d234.jpg)
Transportadores inteligentes
Ao contrário de sistemas similares, cada transportador ACOPOS 6D recebe um ID globalmente exclusivo. Na inicialização, o controlador sabe imediatamente a localização de cada transportador nos segmentos do motor, e a produção pode começar sem sequências de homing demoradas ou entrada manual por um operador. Os transportadores oferecem uma repetibilidade de posicionamento de ± 5 µm, tornando o ACOPOS 6D perfeitamente adequado para aplicações com requisitos de posicionamento rígidos, como aqueles na indústria eletrônica e na montagem de componentes mecânicos e eletrônicos.
![](/fileadmin/ACOPOS6D_Shuttle-Intelligence-75c6e58b.jpg)
Ajuste fácil
O ACOPOS 6D oferece possibilidades quase ilimitadas no projeto da máquina, mas é incrivelmente fácil de configurar. Algoritmos sofisticados garantem que o transportador siga um caminho ideal, evitando colisões e minimizando o consumo de energia. Os desenvolvedores ficam livres para se concentrar em sua tarefa principal: desenvolver processos de máquina ideais que proporcionem produtividade máxima.