A entrada da B&R no mercado de visão de máquina é liderada por duas variantes de câmeras: Smart Sensor e Smart Camera. Com inúmeras opções, incluindo uma variedade de sensores de imagem, lentes e funções de software, a B&R cobre a maioria das aplicações de visão de máquina.
![](/fileadmin/Vision_Cam_liegend_isol-a1174e75.jpg)
O Smart Sensor foi projetado para implementar uma única funcionalidade de visão de máquina, como leitura de código QR ou detecção de posição. Ao contrário de muitos outros dispositivos em sua classe, não há a necessidade de se instalar hardware dedicado para cada função. Em vez disso, o usuário simplesmente configura a função desejada do Smart Sensor na ferramenta de engenharia Automation Studio. Os OEMs apenas precisam estocar um único tipo de câmera e, no entanto, são capazes de suportar uma ampla gama de aplicações.
- Destaques
- Um produto - muitas funções
- Configuração de foco eletrônica
- Aumento do pré-processamento via FPGA
- Fácil substituição graças à calibração de fábrica
Hardware escalável
Nos casos em que mais de uma funcionalidade é necessária, não há problema em mudar para uma Smart Camera mais poderosa. O já existente software de aplicação, parâmetros e modelos podem continuar a serem utilizados. Qualquer que seja o tipo de câmera selecionada, a instalação não poderia ser mais simples: Basta conectar a câmera à rede da máquina e ela automaticamente obtém todas as configurações necessárias do controlador.
Totalmente flexível
Se desejado e ativado no sistema de gerenciamento de usuários, todas as variáveis e parâmetros também podem ser ajustados em tempo real durante a operação. Também é possível adicionar novos modelos para reconhecimento de objetos ou tipos de códigos e outros critérios de pesquisa, durante o tempo de execução.
Ambos os tipos de câmera possuem processadores com vários núcleos e pré-processamento de imagem via FPGA integrado. Isso permite funções sofisticadas, como reconhecimento de texto com base em sofisticados algoritmos de aprendizado.
Ótima qualidade de imagem
Cada variante de hardware pode ser equipada com um dos três sensores de imagem, variando de 1,3 a 5 megapixels. Todos os três sensores são caracterizados por seu grande tamanho de pixel e pela resultante alta sensibilidade à luz e baixo ruído. Isso garante ótima qualidade de imagem - mesmo em aplicações de alta velocidade.
As variantes de caixa estão disponíveis com uma lente e ajuste de foco eletrônico integrados ou, com uma lente padrão C-mount. A montagem C suporta lentes da B&R ou lentes de terceiros, como lentes telecêntricas.
Um único cabo é tudo que você precisa
Integrada à rede da máquina por meio de um conector híbrido M12, o qual também fornece a energia 24Vcc necessária, a câmera precisa de apenas um único cabo. Uma segunda conexão híbrida permite o cabeamento em série com elementos de iluminação ou outras câmeras.
Calibração de fábrica
A B&R calibra todos os elementos de iluminação e sistemas ópticos - constituído de lente e sensor - antes da entrega. Como resultado, não são necessárias alterações de parâmetros ou de programação quando os dispositivos são substituídos no campo. Isso também acelera o tempo de comissionamento de máquinas construídas em série.
Variantes do produto
Variantes do produto
Smart Sensor
- Para uma única tarefa (ler, medir, localizar, etc.)
- Função definida no projeto, e não pelo modelo do item
- Simples configuração substitui programação complexa
Smart Camera
- Uso simultâneo de múltiplas funções
- Fáceis conexões gráficas entre funções
- Adapte funções durante tempo de execução utilizando receitas
- Migre de um Smart Sensor sem alterações de parâmetros