As unidades de conversão e corte e vinco, novas e existentes, do fabricante de máquinas Spilker agora podem se beneficiar da solução de visão de máquina totalmente integrada e econômica da B&R. Os dados de medição são diretamente registrados em tempo real e utilizados não apenas para atender aos requisitos de documentação, mas também para otimizar processos e melhorar a qualidade do produto. Como todo o processamento de imagem ocorre no sensor, não há interfaces para serem programadas. A implementação de maneira rápida e fácil no ambiente de desenvolvimento Automation Studio, torna a solução de visão excepcionalmente poderosa.
Rápida configuração e mínimo desperdício com visão de máquina integrada na Nilpeter A/S. A Nilpeter lançou uma nova máquina de impressão de etiquetas que reduz os custos do cliente e ajuda a aumentar os ganhos utilizando a visão de máquina integrada da B&R Automação Industrial. A máquina se ajusta rapidamente para permitir pequenos lotes e garante produtos de alta qualidade, não desperdícios. O fabricante de máquina se beneficia da inteligente produção em série, facilidade de instalação, apenas um único cabo, pré-calibração de fábrica e configuração rápida da câmera inteligente.
Detecção de marcas de registro
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_1-c99bb090.jpg)
Desafio: Detectar marcas de registro pequenas e livremente posicionadas (até 1 mm)
Dados técnicos:
» Exposição de 13 μs
» Várias cores de exposição, que podem ser alteradas durante o tempo de execução
Vantagens:
» Detecção confiável, mesmo com cores de impressão de baixo contraste
» Economia de custos por meio da redução de materiais e resíduos
Possibilitado por: Integração completa da câmera no sistema de controle
Rastreamento de produtos
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_2-3e7ac825.jpg)
Desafio: Leitura de códigos de matriz de dados em peças metálicas em rápida movimentação
Dados técnicos:
» Velocidade do produto 56 m/s (202 km/h)
» Superfícies reflexivas
Vantagens:
» Leitura confiável em altas velocidades
» Integrado ao sistema de automação e colocado em operação em poucas horas
Possibilitado por: Iluminação poderosa e sincronização perfeita
Máquina etiquetadora
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_3-79bea158.jpg)
Desafio: Posicionamento da etiqueta com base na costura da garrafa ou na gravação
Dados técnicos:
» Rotação: 450 rpm
» Produção: 180 garrafas por minuto
Vantagens:
» Fácil configuração do ângulo ideal da imagem
» Bom contraste para detecção rápida
Possibilitado por: Alternância entre modo área e sensor de linha durante tempo real de execução
Conformação de chapa
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_4-360b2310.jpg)
Desafio: Inspeção final da qualidade do produto
Dados técnicos:
» Captura de produtos de até 1,2 metros de comprimento
» Resolução <300 μm
Vantagens: Alta resolução e flexibilidade para trocas de lote através do gerenciamento integrado de receitas
Possibilitado por: Resolução de 1280 x 4096 pixels no modo de varredura de linha
Produção de produtos para cuidados pessoais
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_5-6c9f1ba0.jpg)
Desafio: Detecção de recursos de impressão para controlar registro e corte
Dados técnicos:
» Velocidade do produto > 8 m/s
» Tempo de ciclo de 16.1 ms
Vantagens: Rápidos ciclos de produção; Implementação rápida e fácil
Possibilitado por: Sincronização na casa de microssegundos e rápido pré-processamento de imagens via FPGA
Rastreamento de produtos
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_6-18d01438.jpg)
Desafio: Leitura de ID (código de barras ou código QR) sob condições desafiadoras
Dados técnicos:
» ID do produto danificado/sujo
» Superfícies parcialmente molhadas ou nebulizadas
Vantagens:
» Leitura de código confiável (1D e 2D) sem iluminação externa
Integrado no sistema de automação e colocado em operação em poucas horas
Possibilitado por: Iluminação homogênea e algoritmos robustos
Moldagem por sopro
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_7-3f28e959.jpg)
Desafio: Controle em tempo real dos parâmetros da extrusora
Dados técnicos: IR sincronizado; luz de fundo totalmente integrada na malha de controle
Vantagens:
» OEE impulsionado; Visão de máquina e IHM implementadas em menos de uma semana
» Aquisição sincronizada de dados de medição durante o tempo de execução
Possibilitado por: Sincronização precisa entre controle e visão da máquina
Pick-and-place para A&B
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_8-f5de9c3f.jpg)
Desafio: Detectar produtos na esteira transportadora
Dados técnicos:
» Luz de fundo com 25.000 cd/m²
» Processamento de imagem com sincronização com eixo <1 μs
Vantagens:
» Fácil manuseio de dados e IHM integrada
» Adição de detalhes por meio de iluminação frontal e traseira sincronizadas
Possibilitado por:
» Iluminação extremamente poderosa por meio de correia transportadora
» Adição opcional de iluminação de câmera sincronizada
Produção de rolo de papel
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_9-22a36690.jpg)
Desafio: Detecção de rolos defeituosos ou desalinhados
Dados técnicos:
» Velocidade do produto de 50 m/s
» Separação mecânica sincronizada
Vantagens:
» Adaptabilidade à cor do produto
» Alterações com cores de iluminação configuráveis, Prevenção de tempo de inatividade
Possibilitado por: Fácil sincronização do sistema de movimentação e o sistema de câmera
![](/fileadmin/Vielseitig_einsetzbar_PDF-85972ee1.jpg)