Com a primeira solução de visão de máquina do mundo a ser perfeitamente incorporada no sistema de automação, a B&R leva a visão de máquina integrada a um nível totalmente novo. As câmeras, os algoritmos inteligentes de processamento de imagem e o portfólio de iluminação inovador são parte integrante do sistema de controle da B&R.
- Destaques
- Totalmente integrado no sistema de automação
- Próximo nível em usabilidade
- Sincronização com precisão de µs
- Portfólio completo: câmeras, lentes, iluminação e software
No coração da solução de visão da B&R está uma ampla gama de tecnologia de câmera inteligente. As opções na parte inferior substituirão sensores simples de visão de máquina, enquanto a parte superior da linha aproveitará todo o potencial das câmeras inteligentes de ponta. Para todo o portfólio de câmeras, existem funções de visão de máquina fáceis de serem configuradas para a criação de aplicações com o mínimo de programação.
Iluminação inteligente
Os elementos de iluminação estão disponíveis integrados na câmera ou como dispositivos externos e são sincronizados com a captura de imagem. Isso garante que mesmo objetos em rápida movimentação sejam perfeitamente iluminados com máxima precisão e intensidade do estroboscópio. Com o controlador estroboscópico integrado diretamente nas luzes, nenhum hardware adicional é necessário.
Requisitos específicos de objetos, como iluminação de campo claro ou escuro, podem ser implementados através de uma simples configuração. Não há necessidade de configurações manuais propensas a erros devido a parafusos de montagem.
![](/fileadmin/Vision_Cam_stehend_weniger_Spiegelung__2-eeec9262.jpg)
Tanto o hardware como o software da solução de visão da B&R estão totalmente integrados no sistema de controle. Essa é a única maneira de obter precisão absoluta e sincronização de microssegundos entre todos os componentes de automação - incluindo a visão da máquina. Com apenas uma ferramenta de engenharia e uma aplicação para gerenciar, os engenheiros de automação agora poderão implementar muitas tarefas de visão de máquina por conta própria.