![](/fileadmin/X67_WEISS-e78a9e7b.jpg)
I/O remoto com proteção IP67
Monte, conecte e está pronto para funcionar. Esta é a nova dimensão para I/Os remotos montados diretamente na máquina. Têm o tamanho de um cartão de crédito e permite montagem em espaços muito reduzidos. Não há mais necessidade de gabinete elétrico A proteção IP67 suporta os mais críticos ambientes. Tão rápido como uma sulução centralizada. As conexões são feitas usando fieldbus abertos.
Módulos de controle de barramento
Módulos de alimentação de energia
Módulos de entradas digitais
Módulos de saída digitais
Módulos digitais mistos
Controle de válvulas
Módulos de entradas analógicas
Módulos de saídas analógicas
Módulos analógicos mistos
Módulos de temperatura
Módulos de motores
Hub system
Outras funções
Módulos contadores
Multi-função
Módulos de comunicação
reACTION technology modules
Cabos pré-fabricados
Conectores de campo pré-fabricados
Outros acessórios
Os sistemas de E/S tradicionais estão localizados centralmente no gabinete de controle, com extensa fiação necessária para sensores e atuadores. Além disso, os projetos de máquinas modulares geralmente requerem conexões intermediárias com conectores multi-pinos. Os módulos de E/S remotos só conseguem atingir todo o seu potencial, no entanto, se as caixas de distribuição adicionais puderem ser completamente eliminadas. É por isso que a solução ideal deve incluir módulos de E/S com proteção IP67 robusta que pode ser colocada diretamente em ambientes industriais agressivos.
Informações adicionais
Custos reduzidos
Redução de cabeamento
Em vez de tediosamente fiar cada sensor individual ou atuador para o gabinete de controle em longas distâncias, com o sistema X67 tudo que você precisa é um único cabo de barramento e uma fonte de alimentação de 24 VDC. Isso se aplica a toda a máquina. O potencial de poupança é substancial, mesmo quando comparado com distribuidores passivos, uma vez que ligar um sensor ao sistema X67 substitui toda a cablagem de entrada ao armário de controlo.
O menor tempo de comissionamento
Cabos padrão pré-montados tornam possível para o mecânico para fazer as conexões necessárias-se e fazer erros de fiação uma coisa do passado. O comissionamento pode começar imediatamente quando a construção da máquina é iniciada, com inspeção demorada da fiação não mais necessária.
Reduzidos custos de serviço
Corrigir erros é um estalo com - sensores individuais e atuadores que podem ser desligados e substituídos rapidamente, bem como extensas funções de diagnóstico que permitem que erros sejam detectados imediatamente.
Flexibilidade
Um sistema para todos os designs de máquinas
Seja uma máquina compacta ou uma grande planta, este sistema de E/S pode ser adaptado à arquitetura da máquina para atender a cada demanda para cada nível de desempenho. O sistema X67 oferece a máxima liberdade de design.
Open communication
POWERLINK, CAN bus, CANopen, DeviceNet, PROFIBUS DP, EtherNet / IP, EtherCAT ou Modbus TCP / UDP - o sistema fieldbus pode mudar, mas o sistema de E / S X67 da B & R permanece sempre o mesmo.
Infinitas possibilidades de expansão
O sistema X67 é extremamente flexível, manipulando módulos de máquinas removíveis, expansões opcionais e até mesmo atualizações futuras para a arquitetura da máquina com facilidade.
Mínimo tamanho de armário de controle
Este sistema abre o espaço normalmente necessário para colocar cabos ou colocar terminais, módulos de E / S ou caixas de distribuição adicionais.