![](/fileadmin/X90CP174.xx-00.right-7c43e867.jpg)
X90 mobile
A B&R continua a abrir novas possibilidades em mobile automation com seus inovadores controladores X90. O conjunto abrangente de componentes padronizados é perfeito para a implementação de conceitos flexíveis de automação. O coração do sistema X90 mobile é um poderoso processador ARM e canais de I/O multifunções. Características básicas incluem interfaces para CAN, Ethernet e o sistema de barramento em tempo-real POWERLINK.
Interfaces e placas opcionais
O encapsulamento de alumínio extremamente robusto, fornece espaço para até quatro opções de placas. Estes permitem adicionar canais adcionais de I/O, interfaces e até mesmo controladores e I/O de segurança. Opções de placas adicionais para, WLAN, Bluetooth e interfaces GPS estão em planejamento.
Especialmente criado para ambientes agressivos
Todos os produtos da família X90 são projetados para uso em ambientes industriais agressivos. Eles podem lidar com temperaturas de operação de -40 a + 85 °C e são resistentes a vibração, choque, sal, luz UV e óleo.
Certificados para equipamentos móveis e aplicações externas
Em conformidade aos padrões específicos da indústria para a agricultura, silvicultura, construção e veículos, assegura máxima flexibilidade quando se utilizam de produtos de mobile automation. Além disso, o sistema de controle X90 possui numerosas cetificações.