Mais recente tecnologia Intel Atom
O Panel PC 2100 usado no Automation Panel 5000 é um sistema PC completo e poderoso. Seu invólucro ultra compacto possui as dimensões de um receptor Smart Display Link. A variante de montagem em gabinete também oferece essas vantagens.
O design do PC é baseado na arquitetura Intel Bay Trail e oferece uma ótima relação preço / desempenho. Com a tecnologia de processador de um, dois e quatro núcleos, representa um marco para os sistemas embarcados. Todas as variantes do Automation Panel 5000 eliminaram os coolers internos.
Panels
System units
Mounting units
Interface options
CFast cards
Flanges
Expansion units
Operating elements
Heat pipe
Handles
Accessories
Operating systems
Sistemas da família Panel PC 2100 são equipados com processadores com eficiência energética que cobrem um amplo espectro de performance, desde os processadores de núcleo simples até os poderosos quad-core. Este poder computacional é possível apenas em um dispositivo montado em gabinete. A capacidade gráfica não fica atrás e recursos como DirectX 11 também são suportados. Mesmo em um braço articulável, o Panel PC 2100 é perfeitamente recomendável para os mais atuais sistemas SCADA com gráficos sofisticados.
Destaques
- Desempenho de CPU de até quatro núcleos
- Formatos widescreen de 15.6" HD até 24" Full HD
- Técnologia multi-touch capacitiva
- Disponível também com alças
- Instalação flexível na parte superior ou inferior
Fácil customização
Para se adaptar de forma otimizada às necessidades de cada máquina, as chaves e os interruptores podem ser personalizados individualmente. Há uma lista de infinitas adaptações, incluindo quaisquer arranjos de teclas padrão, com iluminação de LED e push buttons em várias cores. IHMs customizadas são geralmente entregues completamente montadas. Um módulo de teclado personalizado também está disponível.
Informações adicionais
Máxima flexibilidade
Todos Automation Panel 5000 podem ser atualizados para um sistema PC completo adicionando um Panel PC 2100, que não é maior que um receptor do Smart Display Link. A conexão de cabos às interfaces Ethernet e fieldbus também é extremamente fácil, pois todos são facilmente acessíveis.
Comunicação em todas as direções
O Panel PC 2100 integra todas as interfaces importantes, incluindo 2x Ethernet Gigabit, além de 1x USB 2.0 e 1x USB 3.0. Também podem ser adicionados módulos de interface para se utilizar da tecnologia fieldbus, como POWERLINK e CAN. Para armazenamento de dados, estão disponíveis cartões CFast baseados em MLC que podem armazenar 128 GB ou mais.