![](/fileadmin/PPC2100_white-96fe3018.jpg)
O máximo desempenho vem nas menores embalagens
Com uma carcaça ultracompacta, o Panel PC 2100 é uma família de PCs extremamente poderosa para todo tipo de aplicações. O versão de gabinete do Automation PC 2100 também proporciona um sistema de PC completo com dimensões minimizadas.
![](/fileadmin/Multitouch_Panels-0db7126d.jpg)
Painéis multi-touch - Usabilidade otimizada
Painéis multi-touch abrem novas dimensões para um design inovador em IHM. Existem inúmeros gestos que podem ser usados em uma aplicação: zoom in e out e girando objetos com dois dedos, percorrendo listas e alternando para a próxima tela com um deslize rápido. A principal vantagem da tecnologia multi-touch é como torna a operação mais intuitiva. Ao mesmo tempo, gestos de duas mãos para operações críticas ou potencialmente perigosas fornecem uma maneira eficaz de evitar erros involuntários do operador. Telas multi-touch são suportadas pelos sistemas operacionais Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, Windows 7 Professional / Ultimate e Windows Embedded Standard 7 Premium.
Panels
System units
Interface options
CFast cards
Accessories
Operating systems
Tecnologia versátil de painéis
A segunda geração de Automation Panels também serve como a base técnica para os dispositivos PC Painel da B&R. Esta estratégia de plataforma modular resulta em um portifólio com extraordinária flexibilidade.
O componente central é o próprio painel, que é transformado em um Automation Panel, adicionando um receptor modular de Smart Display Link. Em alternativa, a utilização do Smart Display Link 3 abre possibilidades adicionais para percorrer distâncias mais longas e ainda mais fácil o cabeamento. A adição de uma unidade de PC transforma o mesmo painel em um Panel PC completo com desempenho de processamento escalável. A utilização da mesma plataforma frontal para o Panel PC eo Automation Panel reduzem a quantidade de espaço de armazém necessária para peças de reposição. Variantes personalizadas usando Automation Panels e Panel PCs requerem apenas uma única unidade base.
Destaques
- Técnologia multi-touch capacitiva
- Telas de 15,6 "HD a 24" Full HD
- Vidro anti-reflexo
- Propriedades de deslizamento excelentes
- Superfície resistente a arranhões
- Fácil de limpar
- Customizável Tecnologia de painéis
- Design slim
Tamanho da tela | Resolução | Touch screen | Teclas de função | Teclas de sistema | Interface USB frontal |
---|---|---|---|---|---|
7" | WVGA | Capacidade projetada | Não | Não | Não |
10.1" | WXGA | Capacitivo | Não | Não | Não |
12.1" | WXGA | Capacitivo | Não | Não | Não |
15.6" | HD | Capacitivo | Não | Não | Não |
18.5" | HD | Capacitivo | Não | Não | Não |
21.5" | Full HD | Capacitivo | Não | Não | Não |
24" | Full HD | Capacitivo | Não | Não | Não |
O design inovador do PC está baseado na arquitetura Bay Trail da Intel, cujos modelos single-core, dual-core e quad-core representam um marco para sistemas embarcados por oferecer uma excelente relação preço/performance.
Comunicação em todas as direções
O Panel PC 2100 integra todas as interfaces importantes, incluindo 2x Ethernet Gigabit, além de 1x USB 2.0 e 1x USB 3.0. Também podem ser adicionados módulos de interface para se utilizar da tecnologia fieldbus, como POWERLINK e CAN. Para armazenamento de dados, estão disponíveis cartões CFast baseados em MLC que podem armazenar até 60 GB.
Máxima flexibilidade
Todos os Automation Panels de 2ª geração - sejam single- ou multi-touch - podem ser transformados em um sistema de PC completo com o Panel PC 2100. Como o Panel PC 2100 não é maior que o receptor Smart Display Link, ele não aumenta a profundidade física do sistema. A conexão de cabos às interfaces Ethernet e de fieldbus também é extremamente fácil, pois todos estão acessíveis lateralmente no Panel PC 2100.
Máximo desempenho gráfico
O engine gráfico usado pelos processadores Intel Atom é derivado da tecnologia Core i e fornece processamento poderoso. Esta é também a primeira vez que o suporte para DirectX 11 é fornecido neste segmento, abrindo ainda mais possibilidades para capacidades gráficas aprimoradas em SCADA e em outros sistemas IHM. Todas as resoluções e tamanhos de tela de até 24,0 "Full HD são suportados.
Destaques
- Processadores Intel Atom E3800
- Desempenho de CPU de até quatro núcleos
- Gráficos extremamente poderosos
- Dimensões compactas
- 2x Ethernet Gigabit
- Sem cooler
Informações adicionais
![](/fileadmin/Modularity-PPC2100_PPC900-5b97e7cf.jpg)
![](/fileadmin/PPC2100_-_Interfaces-fa3fbc19.jpg)