![](/fileadmin/APC3100_white-f3dc8b76.jpg)
Desempenho intermediário otimizado
O Automation PC 3100 combina as vantagens de um sistema compacto com o desempenho da última geração dos processadores da série Core-i. Para finalizar, eles também oferecem maior flexibilidade. Até duas placas de interface podem ser adicionadas para opções adicionais.
Unidades de Sistema
Acabamentos
Memória principal
Mass storage options
Opcionais de interfaces
Graphics options
Cartões CFast
Fontes de alimentação ininterruptas - UPS
Acessórios
Sistemas operacionais
Os processadores são baseados na última geração da tecnologia Core-i da Intel e podem ser escalados em toda a gama - do Celeron ao Core i7. Isso permite que o poder de computação seja ajustado perfeitamente a aplicação em questão.
Todas as variantes são livres de ventilador, portanto o Automation PC 3100 não possui peças rotativas. Isso torna tarefas de manutenção como substituição dos filtros de ar uma coisa do passado. As escaláveis opções de memória variam de 4 a 32 GB.
Destaques
- Processadores Intel Core-i
- Dimensões compacta
- Inúmeras interfaces
- Opção modular de interfaces
- SDL/DVI/SDL4
- Sem ventilador
Sistemas operacionais
- Windows 10 IoT Enterprise LTSB 64-bit
- B&R Linux 9
- Automation Runtime Embedded
![](/fileadmin/APC3100_-_Interfaces-bf51fb0b.jpg)
Os dispositivos Automation PC 3100 oferecem uma variedade de opções de interfaces modulares. Os dois slots podem acomodar placas de interfaces seriais, Ethernet, CAN e POWERLINK. Os slots também podem ser utilizados para soluções UPS, interface de audio e memória M.2. Os PCs também vêm com slots para dois dispositivos de armazenamento de dados CFast de capacidade industrial. Com até 256 GB cada, os cartões CFast podem ser utilizados para aumentar o desempenho, como proteção de backup contra falhas ou como um conjunto RAID.