![](/fileadmin/Automation_PC_2100_white-17c8faba.jpg)
O máximo desempenho vem nas menores embalagens
O versão de gabinete do Automation PC 2100 também proporciona um sistema de PC completo com dimensões minimizadas.
O design inovador do PC está baseado na arquitetura Bay Trail da Intel, cujos modelos single-core, dual-core e quad-core representam um marco para sistemas embarcados por oferecer uma excelente relação preço/performance.
System units
Front covers
Monitor/Panel options
Interface options
CFast cards
Accessories
Operating systems
Comunicação em todas as direções
O Automation PC 2100 integra todas as interfaces importantes, incluindo 2x Gigabit Ethernet e 1x USB 2.0 e 1x USB 3.0. Também podem ser adicionados módulos de interface para tirar utilizar tecnologias fieldbus, como POWERLINK e CAN. Para armazenamento de dados, estão disponíveis cartões CFast baseados em MLC que podem armazenar até 60 GB.
Máximo desempenho gráfico
O engine gráfico usado pelos processadores Intel Atom é derivado da tecnologia Core i e fornece processamento poderoso. Esta é também a primeira vez que o suporte para DirectX 11 é fornecido neste segmento, abrindo ainda mais possibilidades para capacidades gráficas aprimoradas em SCADA e em outros sistemas IHM. Todas as resoluções e tamanhos de tela de até 24,0 "Full HD são suportados.
Destaques
- Processadores Intel Atom E3800
- Desempenho de CPU de até quatro núcleos
- Gráficos extremamente poderosos
- Dimensões compactas
- 2x Ethernet Gigabit
- SDL/DVI
- Sem cooler
Informações adicionais
![](/fileadmin/APC2100_-_Interfaces-ca055435.jpg)