Os PCs da B&R são projetados e construídos para atender as demandas industriais dos clientes com máxima robustez, confiabilidade e disponibilidade a longo prazo. Os tomadores de decisão, de um vasta gama de nichos industriais, tem usado os PCs industriais da B&R porque eles sabem que PCs que talvez aparentem ser baratos no primeiro olhar são os mais caros ao longo prazo. É importante observar que o custo total para o produto deve ser calculado ao longo de todo seu ciclo de vida. É nesse contexto é que as maiores vantagens do nosso produto se revelam.
Poderoso
O Automation PC 910 é uma verdadeira casa de força. Equipado com tecnologia de ponta como os processadores Intel Core i-series de última geração, o Automation PC 910 é a escolha ideal para aplicações exigentes, incluindo aquelas envolvendo aplicações HMI complexas. As interfaces USB 3.0 fornecem a conexão ideal para a integração de sistemas de visão de máquina. E há as óbvias vantagens de substituir vários PCs mais fracos por uma única unidade de alto desempenho.
Energia eficiente
Outra vantagem da última geração da tecnologia Intel Core i-series é que ela consegue aumentar significativamente o desempenho ao mesmo tempo em que reduz o consumo de energia - proporcionando eficiência energética maximizada e praticamente eliminando a necessidade de ventiladores internos. Com a redução da dissipação de potência do Automation PC 910, as aplicações que requerem o uso de vários PCs industriais em particular irão beneficiar grandemente da utilização de energia melhorada.
Robusta
O design robusto do Automation PC 910 é perfeitamente adequado para operação contínua nos ambientes mais adversos. Ele não tem conexões internas de cabo e vem em muitas variações, sem peças rotativas em tudo.
Confiável
Cada PC é submetido a testes de função abrangentes antes do envio. Todas as propriedades, componentes e interfaces do sistema são totalmente inspecionados Depois de anos de operação confiável, sua linha inferior vai notar a diferença.
Desenvolvimento
O Automation PC 910 pode ser adaptado perfeitamente às necessidades específicas de cada aplicação. Isto começa selecionando o desempenho necessário do processador e o tamanho da carcaça e, em seguida, escalando tudo o resto - capacidade de memória e mídia de armazenamento, como CFast, HDD ou SSD, por exemplo - conforme necessário.
Pronto para usar
Estes PCs industriais são entregues completamente prontos para uso. Fabricantes de máquinas OEM podem ter o PC de automação enviado diretamente para seu fornecedor de gabinete de controle com todo o software totalmente instalado. A pedido, a B&R pode congelar versões de BIOS e firmware para garantia de consistência a longo prazo - uma enorme vantagem para máquinas e sistemas certificados individualmente.
Disponível por muito tempo
O Automation PC 910 estará disponível por muitos anos. Uma vez que o PC foi integrado em uma máquina, a manutenção é completa para o fabricante da máquina. A máquina entra na produção em série e pode continuar a ser fabricada por mais de uma década.