![](/fileadmin/8GP_Planetengetriebe_WEISS-ef80d9d9.jpg)
A alternativa de baixo custo para a série premium
As caixas de engrenagens planetárias da série padrão são a solução ideal para as aplicações que não necessitam de um nível extremamente baixo de folga ou de proteção IP65. As aplicações típicas para essas caixas de engrenagens incluem aquelas com elevadas velocidades e valores de aceleração, bem como aplicações com correia dentada ou rack.
A combinação de engrenagens central e periféricas afiadas, dentes retos e engrenagens completamente endurecidas, garante elevado torque de saída e alta precisão de posicionamento. O princípio único de construção de bloco usado nessa série, torna possível lidar com todas as geometrias de saída estabelecidas no mercado na área de caixas de engrenagens planetárias coaxiais. As caixas de engrenagens da série padrão estão disponíveis como caixas de engrenagens planetárias angulares, caixas de engrenagens planetárias com flange de saída e como caixas de engrenagens planetárias coaxias.
Caixas de engrenagens planetárias com eixo de saída
Caixa de engrenagem planetária sem flange de saída
Caixas de engrenagens planetárias angular
Um princípio único de bloco de contrução para caixas de engrenagens padrão
As caixas de engrenagens padrão são de estágios únicos para relações de transmissão de i=3, 4, 5, 8 e 10, e tem ≤ 8 - ≤ 15 arcmin de folga. Adicionalmente, essas caixas de engrenagens são oferecidas em designs de dois ou três estágios. No topo da linha de produtos, a série premium proporciona folga ≤ 1 arcmin como opção, emparelhado com pares de torques de saída. As caixas de engrenagens da B&R das séries padrão, dão a você a possibilidade de escolher entre todas as geometrias de sáida estabelecidas no mercado, na área de engrenagens planetárias coaxiais.
- Isso permite a B&R fornecer caixas de engrenagens para aplicações já existentes, sem ter que fazer alterações na máquina.
Com a série 8GP55, você também é capaz de combinar os rolamentos e a geometria de saída da série 8GP60, em combinação com a folga de torção da série padrão, para as aplicações que não necessitam de folga extremamente reduzida. Isto torna possível manipular grandes forças radiais e axiais, de uma forma economicamente eficiente.
- Isso oferece uma solução de custo otimizado, para a implementação altas forças, em aplicações onde o nível de folga da série padrão é suficiente.