![](/fileadmin/Integrierte_Technologie_1_Detail-e179e240.jpg)
A individualização dos produtos finais colocam sempre exigências maiores na flexibilidade da máquina. Cada vez mais, tecnológicos processos mecânicos são desenvolvidos com sofisticados conceitos mecatrônicos utilizando software. Para manter a precisão do processo, especialmente em altas velocidades de produção, a B&R oferece uma infinidade de funções específicas na indústria de tecnologia.
Levando-o para os limites físicos
Ambas as entradas "trigger" ou as entradas de "touch probe" do ACOPOSmulti, processam seus sinais na faixa de sub-microssegundo, o que lhes permite atender as mais exigentes demandas de precisão. A área de aplicação para estas entradas varia de detecção de marcas de registro para impressão, embalagem ou de impressão pós-processamento até tarefas de medição no setor de processamento de metais.
O inversor ACOPOSmulti está disponível opcionalmente para até duas entradas analógicas de 14-bit. Essas entradas analógicas podem ser diretamente integradas com o controle de processo. Essas entradas estão lidas e processadas a cada 50µs. Os tempos de resposta rápidos resultantes do processo são praticamente predestinados para aplicações que mudam entre os estados diferentes de movimento, tais como controle de posição e de torque.
Esta detecção rápida e exata dos parâmetros de processo, tais como sensores de pressão, faz com que seja possível controlar exatamente os processos que são extremamente sensíveis, apesar das suas propriedades dinâmicas.