![](/fileadmin/1251932043712-de-html-1.5.jpg)
O sistema de segurança existente da B&R, composto pelos módulos X20 SafeIO, SafeLOGIC e o conjunto de ferramentas do SafeDESIGNER no Automation Studio, é melhorado com a adição de inversores ACOPOSmulti com tecnologia de segurança integrada (SafeMC). Todos produtos B&R com "Tecnologia de Segurança Integrada" (Integrated Safety Technology) são otimizados para trabalharem juntos. O resultado é uma aplicação com tecnologia de segurança integrada e de alta eficiência com o máximo de economia de custos.
A openSAFETY define os padrões técnicos
Há uma série de novas abordagens para sistemas fieldbus de segurança que são fortemente influenciadas por padrões próprietários e longos tempos de resposta. A diferença do Sistema de Segurança da B&R e, portanto, também dos módulos inversores ACOPOSmulti com SafeMC: Esse sistema é baseado em openSAFETY. As funções de segurança integradas, tais como "limite de velocidade de segurança", podem ser ativadas directamente através da rede. A fiação dos sinais relacionados a segurança com os drives é agora uma coisa do passado.
A informação é coletada de sua fonte através das entradas e saídas digitais de segurança. A informação é então distribuída para os respectivos sensores e atuadores, o drive no caso, através da safe CPU, que é o controle SafeLOGIC com funções de segurança integrada. Conectando através da POWERLINK resulta na melhor possível comunicação do SafeLOGIC com o controlador padrão sem nenhuma programação de segurança, sem qualquer trabalho adicional.
Peqeunos tempos de ciclo
Tempos de ciclos de 800 µs são atingidos nas unidades de ACOPOSmulti com SafeMC com segurança de Safety Integrity Level 3 (SIL3).
Modular, sistema expansível
Nem todas as unidades e eixos em uma máquina de produção estão relacionadas a segurança. Portanto, os módulos inversores ACOPOSmulti são oferecidos com e sem as funções de segurança integradas (SafeMC). Isto faz com que seja possível combinar os eixos seguros e não seguros (safety), em uma aplicação, conforme necessário.