![](/fileadmin/1277672330947-de-html-1.2.jpg)
Compacta, tecnologia de alto desempenho do drive é a última tendência. A razão principal para isso é é conseguir a melhor utilização possível dos galpões de produção, o que requer pequenas dimensões de máquina. Baseado nesse príncipio, o ACOPOSmulti oferece máximo desempenho com mínimo espaço necessário. A gama de aplicações inclui motores de indução sem sensores, servo motores de ímã permanente com torque padrão ou versões do motor linear, e ultra-dinâmicos motores lineares sem ferro.
Retorno de investimento
Foi dada atenção especial ao tópico de investimento seguro durante o desenvolvimento do sistema de drive ACOPOSmulti. Como resultado, é tão fácil de adicionar o sistema de drive ACOPOSmulti a um sistema existente como para usá-lo em novas máquinas. Graças a compatibilidade de software com a geração de drive ACOPOS já estabelecida no mercado, esforços podem ser concentrados no fator mais importante - a aplicação. Isso é tudo que existe para ele.
Segurança (Safety) como um sistema integrado de componentes
Definição como tendência da tecnologia de segurança, comunicação através de uma rede, openSAFETY. Ao integrar este padrão aberto, o sistema de drive ACOPOSmulti, juntamente com os componentes de segurança da B&R, levantou a haste na área de soluções de automação seguras.
Tecnologia integrada
Marketing moderno exige a individualização do produto final. Flexibilidade da máquina é, portanto, um dos fatores decisivos para ganhar uma vantagem competitiva. Conceitos de máquinas modernas substituem processos mecânicos por conceitos sofisticados mecatrônicos. Como resultado, o papel do software no processo está constantemente a aumentando a importância. A B&R oferece uma infinidade de funções específicas para a indústria de tecnologia de automação para simplificar mesmo as aplicações complexas. Estes componentes de software construídos intuitivamente, são de fácil de operação, garantindo uma solução eficaz e de baixo custo.
Cabeamento fácil
Controle industrial da construção do gabinete agiliza os ciclos de produção. Cabos pré-fabricadas utilizados diretamente na máquina ou no sistema, tornam a montagem mais fácil e rápida. O sistema de drive ACOPOSmulti suporta pré fiação do gabinete elétrico usando sua fiação sofisticada e tecnologia de montagem. Portanto, os componentes do drive ACOPOSmulti são montados no gabinete elétrico e ligados à árvore de cabos. O ACOPOSmulti reduz reduz drasticamente a quantidade de manuais de fios.