![](/fileadmin/ACOPOSmulti_WEISS-93238c58.jpg)
Sistema de drive modular
A nova geração de drive da B&R oferece uma solução universal para qualquer tarefa de automação de máquinas. Um novo marco no caminho para a "Perfection in Automation".
Filtros de linha passivos
Filtros de linha
Transformadores de isolamento de linha
Placas de montagem
Módulos passivos de alimentação de energia
Módulos de alimentação de energia
Módulos de alimentação auxiliares 400W
Módulos de alimentação auxiliares 800W
Auxiliary supply modules 2000W
Módulos inversores (módulos de eixo simples)
Módulos inversores, SafeMC (módulos de eixo simples)
Módulos inversores (módulos de eixos duplos)
Módulos inversores, SafeMC (módulos de eixos duplos)
Módulos de expansão
Módulos de capacitores
Resistores de frenagem
Módulos plug-in
Cabos (podem ser usados em esteiras porta cabos)
Cabos (não podem ser usados em esteiras porta cabos)
Extensões para cabos
Acessórios
O sistema de drive de máximos benefícios para o cliente
![](/fileadmin/acoposmulti_1_detail-cafe9131.jpg)
No mercado atual, clientes exigem mais do que simplesmente atender aos requisitos técnicos. Acima de tudo, os clientes exigem soluções de baixo custo, segurança de investimento e um alto grau de disponibilidade. ACOPOSmulti, a nova geração de drive da B&R, possui essas características. É uma solução universal para todas as tarefas de uma máquina de automação. Um novo marco no caminho de "Perfection in Automation". A geração ACOPOSmulti oferece um altíssimo grau de eficiência em máquinas de múltiplos eixos que são comumente usados em indústrias de pláticos, embalagem, impressão e têxtil.
Design de refrigeração modular
O uso de ventiladores e controle do climático no painel elétrico significa custos consideravelmente mais elevados, assim como as despesas de manutenção adicionais. O designer do ACOPOSmulti dá um espaço livre para a dissipação convencional de calor no painel elétrico, uma alimentação através de um cooler com proteção IP65 para liberação de calor para fora do painel elétrico e uma placa fria para ligação a um sistema de circulação de resfriamento (água, óleo)
![]() Montagem na parede | ![]() Alimentação através da montagem | ![]() Placa fria de montagem |
Informações adicionais
- Configuração do sistema de drive ACOPOSmulti
- Módulos ACOPOSmulti com SafeMC
- Resumo das funções de segurança
- Funções de segurança
- Tendência da definição da fonte de alimentação
- Controlando falha de potência com segurança
- Compacto, desempenho escalável
- Usabilidade excelente
- Método ideal de resfriamento para cada máquina
- Fiação fácil
- Módulos inteligentes de alimentação
- Módulos de alimentação 24V integrados
- Módulos inversores escaláveis
- Módulos de encoder plug-in
- Chip com parâmetros incorporado
- Qualidade B&R
- Recebendo suporte ao projeto
- Tecnologia integrada
- Processo Tecnológico Inteligente (Smart Process Technology - SPT)
- Controle de movimento (motion) PLCopen
- Auto-ajuste (Auto-tuning) - configuração do controlador totalmente automática
- Compatibilidade de 100% do softwarecom a geração bem estabelecida de drive ACOPOS
Configurações do ACOPOSmulti
Os sistemas de drivers ACOPOSmulti incluiem múltiplas funções tecnológicas específicas. As funções do ACOPOSmulti listados abaixo, são funções básicas que o usuário pode alternar entre si, conforme o necessário, dentro de 400 us. Além disso, manipulações como mudanças no comprimento do produto, controle de impressão, controle de torque, breves adaptações de processos e verificações de qualidade, podem ser realizadas a qualquer momento.
- Ponto-a-ponto
- Engrenagens eletrônicas
- Engrenagens eletrônicas diferenciais
- Unidade de corte
- Perfis de came eletrônicos
- Serra suspensa
- Eixo de linha
- CNC
Servo drivers ACOPOSmulti podem ser usados em várias configurações, dependendo dos requisitos da aplicação. As funções listadas acima estão disponíveis para o usuário, em cada um dos exemplos de topologia mostrados.
Velocidades de reação não são influenciadas pelo sistema de rede e controle utilizados, se as funções de tecnologia são processadas diretamente no sistema de drivers ACOPOSmulti. Sensores e atuadores adicionais devem ser integradas em variações de sistemas de controle para processos mais complexos. Nestes casos, o nível de desempenho depende principalmente do sistema de controle que está sendo utilizado.
Os exemplos de topologias nas páginas a seguir, fornecem uma visão geral das larguras de banda que são possíveis com componentes de automação B&R.
Sistema de drivers ACOPOSmulti em uma rede POWERLINK
Arquiteturas de máquinas de alto desempenho requerem flexibilidade de redes e de sistemas fieldbus. Com POWERLINK, uma rede está disponível para o usuário, a qual atende completamente as altas demandas dos sistemas de posicionamento dinâmicos. POWERLINK se adapta às necessidades da máquina e sistema. O rígido acoplamento de muitos eixes com controladores, PCs industriais, sistemas de I/O e painéis de operação, permitem que máquinas e sistemas sejam criados com o mais alto nível de precisão. Compatibilidade com o padrão Ethernet também reduz o número de redes e fieldbuses no nível da máquina.
Áreas de sucesso de uso para essas topologias
- Indústria de embalagens
- Tecnologia de manipulação
- Processamento de plásticos
- Papel e impressão
- Indústria têxtil
- Indústria madereira
- Indústria metalúrgica
- Indústria de semicondutores