![](/fileadmin/ACOPOSinverter_P84_X64_S44_WEISS-9889b674.jpg)
Inversores de Frequência
Inteligência combinada com eficiência - Aumento de performance para máquinas - Aumento de competitividade e proteção para sistemas com redução de consumo de energia e baixo custo de manutenção.
ACOPOSinverter P66
ACOPOSinverter P76
ACOPOSinverter P86
ACOPOSinverter P96
ACOPOSinverter P64new - Retrofit for X64 (replacement parts requirements)
ACOPOSinverter P74new - Retrofit for P74 (replacement parts requirements)
O ACOPOSinverter P74 é um inversor de frequência para motores de indução e para motores síncronos de 3 fases com uma fonte de tensão de 200 a 500 V e potência 0,18-15 kW. A combinação do ACOPOSinverter P74 com um motor síncrono sem encoder é muito compacta e portanto, ajuda a reduzir significativamente o tamanho total da máquina, assim como o seu custo.
- Manipulação de material (pequenas esteiras, elevadores de cargas, etc.)
- Embalagem (máquinas pequenas de rotulagem, máquinas pequenas de embalagens de sacos, etc)
- Máquinas especiais (máquinas de mistura, amassadeiras, máquinas têxteis, etc)
- Bombas, compressores, ventiladores
- Elevadores de carga
- Trabalho com madeira (tornos automáticos, serras, fresadoras, etc)
- Usinagem de metais e processamento (prensas de dobra, máquinas de solda, máquinas de corte, etc)
- Controle de freio
- Distribuição de carga
- Gerenciamento dos limites de comutação
- Limitação da corrente
- Limitação do torque
- Parâmetros de comutação
- Motor de comutação
- Controles PID
- Alinhamento automático de cargas rotacionais com detecção de velocidade de rotação(alinhamento durante a operação)
- Gerenciamento de subtensão
- Corte de alta velocidade, etc.
![](/fileadmin/ACOPOS_inverter_4er_Gruppe_weiss-4e2ea098.jpg)
Faixa de potência para rede elétrica de 50 até 60 Hz (kW) | 0.18 até 15 | |
---|---|---|
1-fase, 200 até 240 V (kW) | 0.18 até 2.2 | |
3-fases, 380 até 500 V (kW) | 0.37 até 15 |
Driver | |||
---|---|---|---|
Frequência de saída | 0.1 até 599 Hz | ||
Tipo de controle de malha fechada | Motor de indução | Controle vetorial de fluxo sem codificador, relação tensão/freqüência - curva característica U/f (2 ou 5 pontos), perfil de bomba/ventilador (curva característica quadrática Kn 2 ), perfil de economia de energia (especialmente para ventilação) | |
Motor síncrono | Controle vetorial sem realimentação da velocidade | ||
Sobrecarga de torque a curto prazo | 170 até 200% do torque nominal do motor |
Funções | ||
---|---|---|
Número de funções | 150 | |
Funções de segurança | Integrada | STO (Torque Seguro Desligado), SLS (Limite de Velocidade Segura), SS1 (Parada Segura 1) |
Número de entradas/saídas | Entradas analógicas | 3 |
Entradas lógicas | 6 | |
Saídas analógicas | 1 | |
Saídas lógicas | 1 | |
Saída a relê | 2 |
Comunicação | Integrada | Ethernet POWERLINK |
O ACOPOSinverter P84 é um inversor de frequência para motores de indução e para motores síncronos de 3 fases com tensão de alimentação de 200 V até 480 V e com potência nominal de 0.37 até 75 kW.
Com sua vasta faixa de desempenho e muitas funções integradas, o ACOPOSinverter P84 cumpre os mais rigorosos requisitos de máquinas complexas.
- Manipulação de material (paletizador, máquinas de embalagem de papelão, máquinas de rotulagem, correias transportadoras, equipamentos de elevação do rolo, etc.)
- Embalagem (paletizador, máquinas de embalagem de papelão, máquinas de rotulagem, etc.)
- Têxtil (teares, máquinas de lavar, de secar, máquinas de voltas de fita, etc.)
- Trabalho com madeira (tornos automáticos, serras, fresadoras, etc)
- Alta inércia (centrífugas, misturadores, máquinas assimétricas (bombas de feixe, prensas), etc.)
- Sistemas de processo / Manipulação de material
- Controle de freio
- Distribuição de carga
- Gerenciamento dos limites de comutação
- Limitação da corrente
- Controle de torque
- Parâmetros de comutação
- Motor de comutação
- Controle PID
- Alinhamento automático de cargas rotacionais com detecção de velocidade de rotação(alinhamento durante a operação)
- Gerenciamento de subtensão
- Corte de alta velocidade, etc.
![](/fileadmin/p84_gruppe-4ee9d902.jpg)
Faixa de potência para rede elétrica de 50 até 60 Hz (kW) | 0.37 até 75 | |
---|---|---|
1-fase, 200 até 240 V (kW) | 0.37 até 5.5 | |
3-fases, 200 até 240 V (kW) | 0.37 até 45 | |
3-fases, 380 até 480 V (kW) | 0.75 até 75 |
Driver | |||
---|---|---|---|
Frequência de saída | 1 - 500 Hz para toda gama 1 - 599 Hz até 37 kW com 200 até 240 V e 380 até 480 V | ||
Tipo de controle de malha fechada | Motor de indução | Controle de vetor de fluxo com ou sem um codificador, relação tensão/freqüência - curva V/F (2 ou 5 pontos), sistema ENA | |
Sobrecarga de torque a curto prazo | 220% do torque nominal do motor em 2 segundos 170% em 60 segundos |
Funções | ||
---|---|---|
Número de funções | >150 | |
Número de entradas/saídas | Entradas analógicas | 2 |
Entradas lógicas | 6 | |
Saídas analógicas | 1 | |
Saídas lógicas | - | |
Saída a relê | 2 |
Comunicação | Integrada | POWERLINK |
Cartões (disponível como opcional) | Placas de interfaces para encoders incremental |