![](/fileadmin/ACOPOS_1022_WEISS-432ab351.jpg)
Servo drivers inteligentes
O aumento de quantidade de produção, rápidos ciclos de produção e melhor qualidade com maior precisão se tornaram uma realidade com os servo drivers da séria ACOPOS.
Servo drivers
Módulos plug-in
Cabos
Cables (cannot be used in cable drag chains)
Cable extensions
Acessórios
Design de servo drivers de alto desempenho
A família de servo drivers ACOPOS é um importante componente das completas soluções de automação fornecidas pela B&R. Funções industriais específicas e ferramentas intuitivas formam a base para tempos de desenvolvimento curtos.
Um critério importante para o desempenho de uma solução de automação são reações rápidas e precisas a eventos tratados na aplicação ou a mudanças imediatas no processo de produção. Para isso, os servo drivers ACOPOS trabalham com curtos períodos de varredura e ciclos de comunicação de 400 µs, cujo o montante chega a somente 50 µs na malha de controle.
Informações adicionais
Excelente qualidade, robustez e segurança
![](/fileadmin/EMV_Festigkeit_Detail-522aa6cc.jpg)
Foi dada especial atenção ao EMC para facilitar o uso em embiente industriais agressivos. Os ensaios de campo foram realizados em condições difíceis, além das condições de ensaios definidas na norma. Os resultados confirmam os excelentes valores medidos pelo laboratório de ensaios e durante a operação. Os filtros necessários, os quais atendem as recomendações CE, estão também integrados no dispositivo.
Usando modelos de assistência coputacionais, o comportamento térmico de todo o sistema é pré-calculado baseado em medições de correntes e temperaturas. Isso resulta em desempenho máximo, tirando proveito das capacidades completas do sistema.
Os servo drivers ACOPOS usam as informações do chip incorporado de parâmetros de motor, o qual contém todos os dados macânicos e eletrônicos relevantes. O trabalho intensivo e propenso a erros na parametrização manual não é mais necessário, e o tempo de start-up é substancialmente reduzido. Durante a manutenção, dados relevantes podem ser solicitados, e a cause de eventuais problemas que possam existir pode ser determinada.
A fámilia de servo drivers ACOPOS também está disponível com placas de circuito parcialmente revestidas. Estas versões têm especificações idênticas, mas são mais robustas em relação a influências ambientais, como poeira, vapores agressivos ou umidade.
Modular e preciso com opções de comunicação
![](/fileadmin/Einbau_Einsteckmodule-da49c254.jpg)
Os pontos de I/O, necessários para a operação de um servo eixo, fazem parte dos equipamentos servo drivers ACOPOS padrão. O usuário é fornecido com duas entradas de disparo, para tarefas que exijam medições precisas ou controle de marcas de registro.
Mais configurações do servo driver ACOPOS, para atender a respectivas demandas de aplicações específicas, são realizadas através de módulos plug-in. Módulos plug-in estão disponíveis para a realização de conexão de rede com outros drivers, controladores e dispositivos de visualização, bem como, para a conexão de encoders, sensores e atuadores. Adicionalmente, módulos de CPU, para controle e integração de drivers, estão também disponíveis para automação baseada em drivers.
Mais espaço para inovações
O sucesso da aplicação de servo drivers ACOPOS, nas seguintes indústrias, demonstra o poder inovador impressionante de seu projeto pioneiro: desempenho e funcionalidade juntamente com facilidade de operação.
- Indústria de embalagens
- Tecnologia de manipulação
- Processamento de plásticos
- Papel e impressão
- Indústria têxtil
- Indústria madereira
- Indústria metalúrgica
- Indústria de semicondutores