![](/fileadmin/1340333287028-de-html-1.0.jpg)
O barramento CAN tem tido muito sucesso, particularmente na fabricação de máquinas, e está firmemente ganhando importância. Alta resistência contra pertubações, alta velocidade de transfêrencia, fácil utilização e comportamento determinístico com tempo real estão entre as razões para este sucesso. CAN é a fieldbus ideal para aplicações com um número razoável de I/O remotos e alguns poucos eixos. Como fieldbus, a rede CAN atinge os seus limites quando se trata de máquinas maiores e mais complexas. Para essas aplicações, entrentanto, POWERLINK é a expansão ideal para uma faixa de maior desempenho.
PCI communication modules
Informações adicionais
- Transferência de mensagens de acordo com o princípio de produtor-consumidor
- Capacidade de múlti-mestres, transmissão de mensagens orientada ao evento
- Sem perdas, barramento com arbitragem bit-a-bit
- Transmissão orientada a prioridade de mensagem
- Comprimento da mensagem e máxima taxa de mensagens
- Detecção de erros eficiente e solução de problemas
- Sinalização de erro em vez de reconhecimento de mensagem
- O formato de uma mensagem CAN
- Disponibilidade de protocolos padronizados mais elevados e perfis
- Literatura