Comunicação Ilimitada
Hoje, possibilidades de comunicação extensas são um requisito básico para qualquer solução de automação. Ethernet é facilmente a de maior crescimento no setor. Sistemas de rede CAN também já estão no mercado em grande número.
Comunicação e redes flexíveis são uma parte fundamental dos produtos B&R. A maioria das CPUs já estão equipadas com uma interface 10/100 Mbit/s Ethernet integrada.
A comunicação deve se adaptar para atender as exigências da aplicação. É por isso que há uma ampla gama de produtos de módulos de interface. Eles podem ser usados nas CPUs baseados em x86 dos sistemas das séries 2003 e 2005, assim como na série Power Panel 400. Os módulos são baseados no padrão B&R aPCI. Cartões plug-in estão disponíveis no formato PCI para PCs Industriais B&R.
Módulos aPCI (avançados PCI) baseados no padrão de rede PCI. Seu formato e comportamento de inicialização foram otimizados para a utilização em dispositivos de automação.
Redes para automação
Maiores exigências são impostas na comunicação em campo do que na comunicação em um escritório. Capacidade comunicação em tempo real e comportamento determinístico são de extrema importância a esse respeito. Comportamento "jitter" na faixa de microssegundos e resistência a pertubação extremamente elevada são fatores importantes.
Tempo real verdadeiro para o padrão Ethernet
POWERLINK fornece um protocolo padrão para a Fast Ethernet, que foi comprovada com suas excelente características de tempo real em milhares de aplicações. O Ethernet POWERLINK Standardization Group (EPSG) garante protocolo aberto e avanço contínuo. POWERLINK é um padrão baseado no sitema Ethernet que representa a segunda geração dos fieldbuses. Isso faz com que seja possível aplicar a potência máxima da tecnologia de TI no campo de automação, pela primeira vez. POWERLINK é ideal para drives, I/O, visualização e troca de dados entre sistemas de CLPs.
Rede CAN na automação
A rede CAN tem tido muito sucesso, particularmente em máquinas de produção, e está ganhando muita importância. Alta resistência contra pertubações, alta velocidade de transfêrencia, fácil utilização e comportamento determinístico com tempo real estão entre as razões para este sucesso. CAN é a fieldbus ideal para aplicações com um número razoável de I/O remotos e alguns poucos eixos. Como fieldbus, a rede CAN atinge os seus limites quando se trata de máquinas maiores e mais complexas. Para essas aplicações, entrentanto, POWERLINK é a expansão ideal para uma faixa de maior desempenho.
Blackplane remoto
A descentralização é a tendência dominante na tecnologia de automação. Isto aconteceu como resultado de considerações de ordem econômica e da redução de custo total de máquinas por aqueles que vêem as claras vantagens de uma estrutura descentralizada para múltiplas aplicações. Essas exigências são da idéia de executar com backplane convencional os módulos I/O em um sistema de PLC ou um controlador de rede em um único cabo. O resultado é uma conexão de I/O de extrema alta velocidade, a conexão X2X.
Comunicação Serial
Interfaces como RS232, RS422 e RS485 ainda são importantes no mundo da automação. Robustas, simples e eficientes, essas interfaces ainda encontram amplo uso. A clássica interface RS232 é totalmente capaz de atender as exigências de programação e manutenção do sistema.