![](/fileadmin/Power_Panel_45_white-2f5e161e.jpg)
Solução compacta
O PP45 é utilizado como um controlador e painél de operação. Dispositivos periféricos adicionais podem ser conectados através da interface X2X padrão integrada.
Com a utilização de cartões de interface opcionais, também é possível conectar outros produtos B&R, ou até mesmo integrar o PP45 em sistemas de controle de outros fabricantes. Todos os componentes estão contidos dentro de um invólucro compacto com um display de 5,7" QVGA LCD.
Power Panel 45
Módulos de interface
Tiras de legenda
Interfaces de fieldbus modular
Ethernet e X2X Link são utilizados para a comunicação do sistema. Além disso, esses dispositivos são equipados com um slot para cartões de interface. Dependendo dos requisitos, o Power Panel pode ser expandido utilizando um barramento CAN, PROFIBUS DP escravo, ou RS485/ 232, tornando-o perfeitamente adequado para tarefas exigentes. Projetos de membrana personalizados também estão disponíveis.
Simples programação
A completa integração da aplicação de visualização dentro do Automation Studio, a ferramenta de programação e disgnóstico da B&R, ocorre sem problemas. O mesmo é verdadeiro quanto a programação utilizando todas as linguagens IEC oferecidas pela B&R, bem como Automation Basice e ANSI C.