![](/fileadmin/Automation_Panel_Single-6beb3c7f.jpg)
Painéis single-touch
Para todas as aplicações que precisam ser compatíveis com os sistemas existentes, 4:3 painéis com telas touch analógicas de toque também estão disponíveis. Isso torna possível continuar usando as aplicações IHM na sua resolução atual com a plataforma de PC mais recente sem ter que modificar o software um único bit.
Panels
Link modules
Cables
Accessories
Tecnologia versátil de painéis
A segunda geração de Automation Panels também serve como a base técnica para os dispositivos PC Painel da B&R. Esta estratégia de plataforma modular resulta em um portifólio com extraordinária flexibilidade.
O componente central é o próprio painel, que é transformado em um Automation Panel, adicionando um receptor modular de Smart Display Link. Em alternativa, a utilização do Smart Display Link 3 abre possibilidades adicionais para percorrer distâncias mais longas e ainda mais fácil o cabeamento. A adição de uma unidade de PC transforma o mesmo painel em um Panel PC completo com desempenho de processamento escalável. A utilização da mesma plataforma frontal para o Panel PC eo Automation Panel reduzem a quantidade de espaço de armazém necessária para peças de reposição. Variantes personalizadas usando Automation Panels e Panel PCs requerem apenas uma única unidade base.
Destaques
- Touchscreen analógico resistivo
- Formatos panorâmicos de 7" WVGA até 15.6" HD
- 4: 3 formatos de 5,7 " VGA para 19 " SXGA
- Variantes com chaves e interface USB
- Conexões para DVI, SDL e SDL3
- Design fino
- Montagem flexível
- Customizável Tecnologia de painéis
- touchscreen Multi-touch, single touch
Plataforma de sistema uniforme
Dividir o sistema em um painel, receptor Smart Display Link (SDL/SDL3) e um PC de painel traz benefícios consideráveis no campo. Uma tela danificada pode ser substituída rapidamente, por exemplo, sem ter que trocar todo o Panel PC. Desta forma, a B&R criou uma interface uniforme que estabelece uma plataforma de sistema flexível para todas as futuras arquiteturas de PC.
![](/fileadmin/Backside1-52ebb9c1.jpg)
Comunicação de painel inteligente
Fornecer uma conexão flexível para painéis de operador remoto define sistemas de painel de automação para além da concorrência. Para os muitos painéis no campo, o Automation PC 910 está equipado com a comprovada interface Smart Display Link (SDL), que também pode ser operada como uma interface DVI padrão. A SDL torna a conexão entre PCs e monitores tão simples como conectar-se com um único cabo - a solução ideal para distâncias curtas.
Informações adicionais
Os pontos fortes do Smart Display Link 3 vêm à tona quando se trata de superar distâncias maiores. Ele pode ser usado para operar painéis de automação até 100 metros de distância do PC de automação.
O Smart Display Link fornece a unidade de visualização não só com dados de imagem, mas também com todos os dados necessários para operar a tela de toque, LEDs, teclas e interface USB remota.
Para cada indústria
Além de suas opções padrão, Automation Panels também estão disponíveis em vários segmentos da indústria. Por conseguinte, podem ser utilizados para cobrir requisitos especiais de higiene ou de segurança na indústria alimentar ou mesmo elementos de funcionamento individuais geralmente limitados à indústria automóvel.
Tamanho do display | Resolução | Touch screen | Teclas de função | Teclas de sistema | Interface USB frontal |
---|---|---|---|---|---|
5.7" | VGA | Analógico resistivo | Não | Não | Não |
5.7" | VGA | Não | Sim | Sim | Não |
7.0" | WVGA | Analógico resistivo | Não | Não | Não |
10.1" | WXGA | Analógico resistivo | Não | Não | Não |
10.4" | VGA | Analógico resistivo | Não | Não | Sim |
10.4" | VGA | Analógico resistivo | Sim | Não | Sim |
10.4" | VGA | Analógico resistivo | Sim | Sim | Sim |
10.4" | VGA | Analógico resistivo | Sim | Sim | Sim |
12.1" | SVGA | Analógico resistivo | Não | Não | Sim |
12.1" | XGA | Analógico resistivo | Não | Não | Não |
12.1" | WXGA | Analógico resistivo | Não | Não | Não |
15.0" | XGA | Analógico resistivo | Não | Não | Não |
15.0" | XGA | Analógico resistivo | Não | Não | Sim |
15.0" | XGA | Analógico resistivo | Sim | Não | Sim |
15.6" | HD | Analógico resistivo | Não | Não | Não |
19.0" | SXGA | Analógico resistivo | Não | Não | Sim |
19.0" | SXGA | Analógico resistivo | Não | Não | Não |