![](/fileadmin/MP7100-2aef60c5.jpg)
Painéis de operação portáteis Mobile Panel 7100 oferecem flexibilidade máxima para o usuário. A operação da máquina ocorre diretamente no centro da ação. Um amplo portfólio de produtos, composto por variantes de dispositivos variando até um dispositivo de 10,1 "com o desempenho de um PC industrial abrange todos os tipos de aplicações.
Design ergonômico
Os painéis do operador móvel são projetados para que eles sejam confortáveis para segurar e não causam fadiga mesmo depois de trabalhar por longos períodos de tempo. Este benefício é desfrutado por operadores canhotos e destros igualmente. A construção de baixo peso também ajuda a garantir operação segura e monitoramento.
Operating units
Attachment cables
Control cabinet cables
Accessories
Operating systems
Design robusto para uso em ambientes industriais agressivos
As exigências colocadas em um sistema portátil como o painel móvel são naturalmente mais elevadas do que aquelas para um dispositivo montado. É por isso que o Mobile Panel 7100 tem um design particularmente robusto, com uma caixa dupla reforçada que pode absorver impactos extremamente duros. Elementos operacionais como o interruptor de chave e o botão de parada são embutidos na forma de caixa especial, que também ajuda a capaz de amortecer impactos duros. Quanto à proteção, os componentes eletrônicos são posicionados para absorver choques externos e solavancos tão eficazmente quanto possível, enquanto a caixa, os cabos e os conectores estão protegidos contra poeira e água pulverizada.
Funções de segurança integradas
Os painéis do operador móvel estão equipados com um interruptor de habilitação de 3 passos. Quando a máquina está sendo operada no modo de configuração, este botão deve ser mantido na posição central para que ações como movimentos possam ser acionadas. Se a chave de ativação for liberada ou pressionada completamente em situações críticas, a máquina entrará em um estado seguro. Todos os circuitos de segurança têm um design redundante.
- Destaques
- Displays de alta resolução
- Operação touch-screen intuitiva
- Construção robusta
- Baixo peso
- Layout ergonômico para operadores de mão direita ou esquerda
- Modificações personalizadas para a sobreposição de painéis e elementos operacionais
Operação simples e intuitiva
A combinação de tela de toque integrada e teclas de funções fornece uma interface de usuário ideal. As funções usadas com freqüência podem ser atribuídas a teclas pré-programadas, enquanto as funções que variam com base no estado da máquina podem ser atribuídas aos botões de toque.
MP7140 | MP7150 | MP7151 | |
---|---|---|---|
Display | display 7" TFT | display 10.1" TFT | display 10.1" TFT |
Resolução | WSVGA (600 x 1024) | WXGA (1280 x 800) | WXGA (1280 x 800) |
Painéis 4:3 | Analógico resistivo | Analógico resistivo | Analógico resistivo |
Processador | ARM Cortex A9 Único núcleo de 1,0 GHz | ARM Cortex A9 Único núcleo de 1,0 GHz | Intel Atom E3815 Único núcleo de 1,46 GHz |
Memória | Memória flash de 4 GB | Memória flash de 4 GB | Memória flash de 32 GB |
DRAM | 1 GB DDR3 | 1 GB DDR3 | 4 GB DDR3 |
Interfaces | Ethernet 10/100 19" SXGA | Ethernet 10/100 19" SXGA | Ethernet 10/100 19" SXGA |
Elementos de comutação | Chave seletora Botão Parar, cinza Ativar o interruptor | Chave seletora Botão Parar, cinza Ativar o interruptor | Chave seletora Botão Parar, cinza Ativar o interruptor |
Teclas/LEDs | 20 chaves de membrana 5 LED indicadores de estado | 21 chaves de membrana 5 LED indicadores de estado | 21 chaves de membrana 5 LED indicadores de estado |
Software | mapp View (Linux) | mapp View (Linux) | WES7 |
Proteção | IP65 | IP65 | IP65 |
Peso | 960 g (sem cabo) | 1850 g (sem cabo) | 1850 g (sem cabo) |