![](/fileadmin/0PS1020.0.right-7fe1738b.jpg)
- ampla gama de entradas 100 - 240 VAC
- Pode ser ligado em paralelo para aumento de potência e redundância
- A operação confiável devido a função de longo bypass em caso de falha de energia a plena carga e alto MTBF (> 500.000 h)
- Pacote internacional de certificação
- Ampla faixa de temperatura de -25 a +70°C
- Design compacto e fácilidade de montagem em trilho DIN
Ótima disposição das conexões e dos elementos de controle
Os terminais de conexão e os elementos de controle estão claramente dispostos na parte frontal e são claramente rotulados. Os terminais são de fácil acesso nos cantos inferior e/ ou superior da parte frontal das unidades. O tamanho grande e a estabilidade dos terminais também permitem o uso de chaves parafusadoras elétricas. Além disso, os terminais são concebidos de modo que os cabos não requerem protecção contra o calor, mesmo quando se utilizam dispositivos maiores. Essas unidades também têm um terceiro terminal negativo para fácil aterramento, dessa forma reduzindo os custos de instalação.
Segurança é Importante para Nós
O limitador de corrente eletrônicoprotege a instalação eletrônica contra sobrecargas e curto-circuitos. A proteção de sobrecargasprotege os dispositivos conectados no caso em que o sistema controlado falhar. A proteção de sobretemperatura inicia uma redução contínua da potência de saída quando a temperatura fica muito alta, até que a temperatura volte para um intervalo permitido (distribuição da carga térmica).
Comportamento em sobrecarga
Para previnir que seus equipamentos desliguem imidiatamente quando uma sobrecarga mínima ocorre, essas fontes de alimentação operam de acordo com uma curva característica U/I na qual o ponto de operação move.
- Características de saída: A característica U/I garante que cargas altamente capacitivas, bem como consumidores com conversores DC/DC na circuito de entrada, sejam confiávelmente alimentados.
- Projeto de sobrecarga: A corrente de saída é limitada se um curto circuito ou sobrecarga ocorrem. Em vez de desligar imediatamente, a unidade entrega uma corrente de saída contínua. A tensão do secundário também é diminuída até que o curto circuito ou sobrecarga no secundário tenham sido corrigidos. Fusíveis de saída são acionados. Fontes de energia idênticas podem ser conectadas em paralelo sem a criação de qualquer tipo de problema no startup.
Compatibilidade eletromagnética (EMC)
Todas as unidades atendem aos padrões da EN 61000-6-3 (emissão) e da EN 61000-6-2 (imunidade a interferências) nas respectivas classes mais altas. Além disso, supressão de ruído também é fornecida na saída de modo que, mesmo linhas longas e não blindadas, não emitem ruídos.
Também fornecido:
- Proteção contra sobrecarga transitória, para proteger os dispositivos contra picos de tensão na entrada.
- Limitação de corrente de inicialização, a qual também é funcional em unidades quentes. Como resultado, mesmo a PS3400 (24 V / 40A) permite a utilização de disjuntores de proteção convencionais, que são usados na linha de alimentação em qualquer caso.
Em adição a essas funções, EMC também será inclusa com certificação CE. As fontes de alimentação também atende aos padrões da EN 50178, EN 60204-1 e UL508 LISTED, em adição as certificaçOes internacionais padRòes (IEC 60950, EN 60950, UL 60950, CUL CSA-C22.2 No 60950).