![](/fileadmin/iStock_enviromental_003-b5c63468.jpg)
O aumento da consciência ambiental e a automatização dos processos de monitoramento de resíduos coloca exigências especiais sobre os sistemas de controle usados. Os sistemas de automação utilizados estão sujeitos a condições adversas causadas por fatores ambientais, como poeira, sujeira, calor, frio, vibração, etc. A confiabilidade e a facilidade de operação economizam energia e são fatores essenciais para sistemas de controle que trabalham neste ambiente. Sistemas B&R também oferecem alta confiabilidade e outras funções importantes.
![](/fileadmin/iStock_enviromental_005-d43f5523.jpg)
Por exemplo, hardware e software de alto desempenho estão disponíveis para processos de seleção que necessitam movimentos rápidos.
![](/fileadmin/iStock_enviromental_004-828a1c5f.jpg)
A B&R também oferece um sistema de controle único, integrado e modular, com uma alta classificação IP e excelente flexibilidade, utilizando o poder da automação industrial em aplicações móveis.
Depósito de lixo
Depósito de lixo
- Sistemas de controle especiais com proteção IP65 para excelente resistência à vibração e uma faixa de temperatura de -40°C a +70°C para limpeza de veiculos
- Veículos de transporte de resíduos, guindastes e escavadeiras
Manuseamento de água e esgoto
Manuseamento de água e esgoto
- Um sistema profissional de controle de processos com a aquisição, avaliação e arquivamento de todos os dados relevantes usando uma PC Industrial de alto desempenho
- Alta confiabilidade com o uso de sistemas redundantes
- Componentes e softwares de visualização modernos asseguram facilidade de operação
Exaustores e as emissões
Exaustores e as emissões
- Sistemas profissionais de visualização asseguram ótima operabilidade
- Aquisição , avaliação e arquivamento de todos os dados relevantes usando um PC industrial de alto desempenho.
Desfiação, trituração, moagem
Desfiação, trituração, moagem
- Detecção de peças desgastadas como parte da manutenção preventiva utilizando funções de monitoramento.
- Operação touchscreen mesmo em condições adversas
- Manutenção remota, tarefas remotas
- Monitoramento de energia abrangente e gerenciamento de energia para uma eficiência otimizada
- Aquisição dos dados operacionais
- Exstensas funcionalidades de segurança integrada
Referências
Binder + Co AG (A)
Máquinas de triagem, sistemas de filtração. Triagem de vidro e plástico
Pellenc Tecnologias de Seleção (F)
Máquinas de triagem para plástico, madeira, metal, lixo
Tecnologia de Separação e Triagem (D)
Tecnologia de triagem para metais, tecnologia de raios-X, classificação de cor