Automação Móvel facilitada

As exigências impostas aos veículos comerciais evoluíram dramaticamente ao longo dos anos. Com novas funções sendo adicionadas o tempo todo e os requisitos para a eficiência operacional e de qualidade mais elevados do que nunca, estes veículos precisam de um sistema de automação poderoso e escalável. A B&R facilita mais do que nunca a implementação de soluções de automação para equipamentos de construção e veículos municipais, bem como para aplicações agrícolas e florestais.

HARDWARE

Troca de dados com o Automation PC Mobile

Nosso relatório sobre o tema das máquinas autônomas examina o papel crescente que as máquinas autônomas estão desempenhando no aumento da produtividade agrícola. Para que o equipamento autônomo execute suas tarefas de forma autônoma, ele precisa de dados de uma variedade de sensores. O Automation PC para uso externo pode coletar grandes quantidades de dados de várias máquinas agrícolas e encaminhá-los para sistemas de nível superior.

Um trator e uma colheitadeira, por exemplo, podem compartilhar informações sobre suas respectivas velocidades e capacidades de carga. Quando as máquinas agrícolas conseguem trocar informações, elas se tornam mais eficazes em campo. »Explorar pasta do Automation PC

Condições adversas, operação confiável

Trabalho agrícola é sinônimo de chuva, sujeira, calor e vibrações. Mesmo sob essas condições adversas, é crucial que os painéis de operação garantam uma operação confiável. Uma caixa de alumínio fundido fornece estabilidade mecânica e a tela multitoque pode ser usada mesmo na chuva.

Painéis de operador

Controle X90 modular e sistema de I/O

Os fabricantes de máquinas agrícolas e de construção enfrentam o desafio de implementar rapidamente as funções inteligentes (semi) autônomas das máquinas e mantê-las a longo prazo. A B&R continua a abrir novas possibilidades na automação de máquinas móveis, com seu controle X90 modular e sistema de I/Os . O conjunto abrangente de componentes padronizados do sistema é perfeito para implementar conceitos de automação flexíveis.

Flexível significa que eles são capazes de escolher controladores de uma variedade de classes de desempenho - garantindo soluções consistentes para máquinas básicas e avançadas.

Uma variedade de placas de opção para o X90 torna mais fácil conectar sensores, transmitir dados de diagnóstico ou controlar motores de passo diretamente.

Segurança para as máquinas móveis

A Diretiva Europeia de Máquinas e o tópico de segurança em geral são cada vez mais relevantes para os fabricantes de máquinas móveis. Um gráfico de risco como o mostrado em nosso relatório sobre segurança para máquinas móveis é uma ferramenta importante para analisar riscos e determinar o nível de tecnologia de segurança obrigatório. Para evitar o custo adicional do desenvolvimento de soluções de segurança internamente, muitos deles buscam assistência de um parceiro de tecnologia confiável.

Controlador safety X90

Disponibilidade de máquina 24/7

Como todos sabemos, o tempo de inatividade não programado pode ser muito caro. Nosso relatório sobre manutenção preditiva analisa como esses custos podem ser reduzidos ao mínimo com análises e manutenção de última geração . A placa de opções da B&R para monitoramento de condição utiliza dados de vibração para detectar danos precocemente, de modo que possa ser reparado antes que cause falha no equipamento.

Placas de opção

Chaves de software para funções especiais

A B&R oferece uma chave ISOBUS certificada e um conjunto de ferramentas correspondente para conectar tratores e implementos. O ISOBUS é um protocolo de comunicação baseado em CAN que permite que máquinas de diferentes fabricantes troquem dados. A chave ISOBUS da B&R cobre todos os aspectos relevantes do padrão ISOBUS.

  • Destaques
  • Comunicação independente de fabricante entre máquinas agrícolas
  • Ferramentas de simulação para desenvolvimento de projetos eficiente
  • Hardware certificado

SOFTWARE

Desenvolva software três vezes mais rápido com componentes modulares

mapp Technology está revolucionando o desenvolvimento de aplicações de software no campo da automação. Componentes modulares de software simplificam o desenvolvimento de novos programas e aceleram o tempo de desenvolvimento de software de máquina por um fator de três.

Como isso é feito? A Tecnologia Mapp simplifica a implementação de tarefas de programação que ocorrem com freqüência na automação de máquinas móveis. Isso é feito fornecendo componentes de software totalmente testados e prontos. Os programadores podem então se concentrar em sua tarefa principal: Implementar processos de automação no software da aplicação.

mapp Control Tools

Algoritmos de controle avançados são cruciais para o valor agregado de uma máquina móvel. As ferramentas de controle mapp fornecem uma ampla gama de funções básicas no campo de controle de malha fechada e processamento de sinal. Controladores PID com funções de ajuste correspondentes, filtros passa-baixas, filtros Kalman, bem como componentes para geração de perfis estão disponíveis para aproveitar ao máximo o potencial de inovação com soluções de controle individuais.

mapp Crane

O software mapp Crane fornece soluções de controle de malha fechada para guindastes com cargas suspensas. Para operar esses sistemas com eficiência, o sistema precisa compensar a tendência da carga de vibrar. Isso evita a ocorrência de oscilações descontroladas e inclinadas. As cargas podem ser movidas mais rapidamente e, ao mesmo tempo, melhorar a segurança de pessoas e materiais. As aplicações potenciais incluem ponte aérea (OHB), pórtico montado sobre trilhos (RMG) e guindastes navio-costa (STS).

mapp Hydraulics

O mapp Hydraulics fornece acesso fácil a funções avançadas de malha fechada. O software auxilia os desenvolvedores no projeto, simulação, comissionamento virtual e diagnóstico de sistemas hidráulicos. Funções inovadoras de autotuning facilitam a determinação dos parâmetros ideais do controlador para qualquer combinação de cilindros, bombas e válvulas. Um eixo hidráulico também pode ser integrado a uma rede de eixos CNC com eixos elétricos sem nenhum esforço.

mapp Temperature

Soluções de controle de temperatura de alto desempenho, como aquelas necessárias para extrusão ou termoformação, são especialmente desafiadoras para desenvolver. Isso é particularmente verdadeiro quando os requisitos incluem autotuning, curvas de aquecimento sincronizadas por zona, overshoot mínimo ou modos de operação com otimização de energia. mapp Temperature fornece funções para o controle ideal dos processos de temperatura. Opere as máquinas mais perto dos limites físicos.

Uma ferramenta de engenharia universal para todas as tarefas

Automation Studio é o ambiente de desenvolvimento de software integrado da B&R com ferramentas para todas as fases de um projeto. Controle, drives, comunicação e IHMs podem ser configuradas em um único ambiente. Que reduz tanto o tempo de integração como os custos de manutenção no desenvolvimento de novas máquinas de construção. O Automation Studio permite a programação de CLP em todas as linguagens IEC 61131-3, em CFC e C, bem como programação orientada a objetos em C ++.

A simulação economiza tempo e aumenta a qualidade

Cada desenvolvedor pode trabalhar em seu idioma preferido e as máquinas móveis podem ser desenvolvidas de maneira mais rápida e fácil. Testes em máquinas agrícolas reais são caros e demorados. Com o maquinário ficando mais complexo a cada dia, o tópico de modelagem e simulação está ganhando importância rapidamente. A B&R oferece as ferramentas de que você precisa com MATLAB / Simulink e MapleSim.

UM PARCEIRO - UMA SOLUÇÃO

A Perfeição em Automação significa mais para nós do que desenvolver as melhores soluções em automação móvel e industrial - significa também desenvolver relacionamentos duradouros com nossos clientes, parceiros, funcionários e fornecedores com base na confiança mútua e benefícios mensuráveis. Com mais de 180 escritórios em todo o mundo , a B&R nunca está longe.

Entre em contato

O Robotti da AgroIntelli é um robô agrícola inovador para uso no campo. Era importante para eles ter um parceiro de tecnologia ao seu lado que entendesse todo o processo de desenvolvimento, incluindo hardware e software. Um parceiro que oferece infraestrutura para pensar em dimensões globais.

O veículo de limpeza de esgoto da Aryan Pumps recicla a água de esgoto extraída para usá-la novamente na próxima vez que um esgoto for limpo. Para uma tarefa como essa, é claramente vantajoso ter um sistema de controle robusto. O software da B&R facilitou a programação usando as linguagens padrões IEC 61131.

Os destaques dos reboques Benzberg automatizados incluem direção automática e uma transmissão hidrostática. A compensação automática de declive ajusta horizontalmente a carroceria para evitar que a carga útil seja perdida.

Nosso cliente de longa data Bednar FMT é um dos players mais fortes em seu campo e usa nosso controle X90 e sistema de E/S em seus semeadores. O sistema foi projetado especialmente para uso em ambientes agressivos. Devido à sua modularidade e robustez, a Bednar FMT é capaz de utilizá-lo em diversos tipos de máquinas. Várias placas opcionais permitem que o sistema modular X90 seja perfeitamente adaptado a qualquer aplicação.

Afiliações

Através de sua participação em organizações relevantes para automação Mobile, a B&R participa ativamente do desenvolvimento de tecnologia e inovação para o setor.

Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo