![](/fileadmin/1431999143474-de-html-1.0.jpg)
Uma linha completa de soluções da B&R para aplicações de revestimento está disponível para fornecer um produto final que atenda aos mais altos padrões de qualidade.
Com o aumento dos padrões de qualidade, os processos automatizados também devem ser desenvolvidos e aprimorados com a aplicação de inovações como robótica ou câmeras de precisão para controle de qualidade visual e cumprimento cuidadoso dos requisitos de proteção ambiental.
CNC & Robótica
![](/fileadmin/1334199701734-de-html-1.0.jpg)
B&R melhora a eficiência de máquinas e sistemas através da combinação de CNC, robótica e "motion control" em uma única plataforma de software denominada de Controle de Movimento Genérico (GMC - Generic Motion Control). Uma característica que torna o GMC único é que ele pode ser usado para todos os tipos de drives, incluíndo drives hidráulicos e tecnologia de servos. GMC integra-se sem problemas a aplicação da máquina, permitindo que ele seja personalizado para a tarefa específica rápidamente. A flexibilidade do GMC também permite uma fácil integração entre as linguágens de CNC e robótica existentes.
- Unificação entre CNC, robótica e "motion control"
- Para todos os tipos de drives
- Tecnologia de Segurança Integrada
- Integração direta com a aplicação da máquina
- Integração entre as linguágens de CNC e robótica existentes
Garantia de qualidade com um sistema de visão integrado
![](/fileadmin/1538513983869-de-html-1.0.jpg)
A B&R oferece um portfólio de visão inteligente e flexível, composto por câmeras, lentes, equipamentos de iluminação e software. A integração perfeita no sistema de controle da B&R permite a troca de dados síncrona em todo o sistema. As funções de processamento de imagem são fáceis de configurar e os aplicativos podem ser criados sem muito esforço de programação.
Máquinas de revestimentos
O controle de máquinas de revestimento requer uma grande quantidade de poder computacional. Além disso, essa tarefa está se tornando cada vez mais complexa à medida que tipos de revestimento mais avançados ganham força. Com a abordagem de automação completa da B&R, as máquinas e robôs de revestimento podem ser sincronizados e controlados com muita precisão, permitindo que até as tarefas de revestimento mais exigentes sejam tratadas com eficiência. O robô não requer seu próprio controlador para esse tipo de operação.
Cooperação humano-robô
Para revestir objetos complexos, é necessário ensinar ao robô os movimentos individuais passo a passo usando métodos de ensino. Para conseguir isso, humanos e robôs precisam trabalhar juntos. Com o SafeROBOTICS, a B&R garante que essa cooperação seja completamente segura para os seres humanos. A tecnologia de controle baseada em PC fornece o poder de computação necessário.
![](/fileadmin/1332886768537-de-html-1.1.jpg)
- Operação de painéis móveis
- Linguagem de programação livremente definível para o robô
- Velocidade máxima segura para todos os componentes cinemáticos (SafeROBOTICS)
- Cinemática padrão ou específica do cliente
![](/fileadmin/1430345465586-en-html-1.0.jpg)
A B&R tem a solução perfeita para ...
100% de integração entre Movimento, CNC e Robótica
Com Controle Genérico de Movimento (GMC) , a B&R possibilita a integração completa do CNC, movimento e robótica em um ambiente homogêneo. O GMC permite que tarefas complicadas sejam resolvidas de maneira elegante e eficiente, facilitando a sincronização perfeita de uma correia transportadora e um robô, por exemplo. O programa CNC ou robô gera o caminho para os eixos virtuais, que podem ser acoplados a outros eixos (virtuais) ou posições reais (por exemplo, de um codificador na correia transportadora) e, finalmente, transferidos para eixos reais. A produtividade aumenta enquanto a carga de trabalho é reduzida.
Segurança em primeiro lugar!
Com o protocolo openSAFETY como base, a B&R oferece o portfólio de segurança integrado mais abrangente do mercado. O tempo de resposta mais rápido do mercado, combinado com os blocos funcionais SafeMOTION, como Safe Torque Off (STO), Safely Limited Speed (SLS), Safely Limited Position (SLP) e Safely Limited Position (SLP) e Safe Direction (SDI), possibilita o desenvolvimento de máquinas anteriormente inimagináveis. O mesmo se aplica as aplicações de robótica. Aqui, o SafeROBOTICS monitora toda a cadeia cinemática. A transferência de openSAFETY dados via POWERLINK permite a implementação de soluções de segurança até SIL 3 (IEC EN 6206) ou PL e categoria 4 (EN ISO 13849-1). O controlador e I/O's de segurança, substituem a fiação convencional e aumentam a flexibilidade durante o comissionamento e operação.
![](/fileadmin/1409305123946-de-html-1.0.jpg)
Geração de coordenadas manual ou CNC
A pintura é um processo complexo. Dependendo da tinta ou do revestimento, pode ser necessário seguir diferentes caminhos do CNC para o mesmo objeto. Por esse motivo, geralmente é preferível inserir o caminho manualmente, em vez de usar a programação ISO CNC. Além das linguagens convencionais ISO CNC ou de robôs, o conceito Controle Genérico de Movimento (GMC) da B&R também oferece a possibilidade de gerar um caminho para qualquer tipo de sistema cinemático usando pontos inseridos manualmente.