![](/fileadmin/1431999143330-de-html-1.0.jpg)
As fábricas de automóveis não são compostas por máquinas isoladas.
Todos os sistemas devem funcionar de forma coordenada e de acordo com um planejamento estruturado e organizado. Para fazer isso, os sistemas de supervisão e o chão de fábrica devem se comunicar e se comportar como um conjunto integrado de diferentes elementos.
A B&R oferece soluções que se encaixam perfeitamente na integração dos sistemas SCADA, MES e ERP, sob medida para cada caso.
A B&R tem a solução perfeita para ...
Comunicação aberta para Indústria 4.0
Funções adicionais do OPC UA no Automation Studio
A B&R continua a promover a integração do OPC UA no software de desenvolvimento do B&R Automation Studio. Com o POWERLINK, openSAFETY e OPC UA, a B&R oferece aos seus clientes ferramentas perfeitas para atender às altas demandas do Industry 4.0.
O Automation Studio suporta os clientes e servidores OPC UA diretamente no controlador, permitindo a comunicação vertical aos sistemas SCADA, MES e ERP, além de comunicação independente do fornecedor de CLP para CLP. Com novos blocos de função de cliente OPC compatíveis com PLCopen, esta comunicação pode ser facilmente implementada no software da aplicação independentemente do hardware que está sendo usado. Através do suporte das assinaturas do OPC UA, maiores quantidades de dados podem ser transferidas mais rapidamente.
Desenvolvimento mais eficiente
O OPC UA é padronizado de acordo com a IEC 62541 e oferece funções fáceis de usar para troca de dados independente do fornecedor. Isso torna mais fácil para os desenvolvedores de software criar sistemas complexos com altas demandas de comunicação de dados. Implementar soluções de automação flexíveis e modulares com mais facilidade é o resultado.
Business Intelligence
A B&R atualizou a plataforma de automação APROL altamente avançada e flexível, adicionando um poderoso componente de sistema para BI (Inteligência de Negócios).
Business intelligence permite a análise sistemática de dados operacionais e de processo registrados. Os usuários podem obter informações valiosas para o processo de tomada de decisão com a ajuda de relatórios padrão, relatórios interativos personalizados e relatórios ad hoc. Aplicativos nativos para iPhone e Android estão disponíveis para acesso móvel.
O interesse do mercado pelas soluções de BI está crescendo constantemente devido à ineficaz funcionalidade de relatórios e análises fornecida pelas soluções ERP e MES convencionais, que é uma forte força motriz para a mudança. Além disso, o front-end é muitas vezes útil somente para usuários especializados com treinamento de TI.
Monitoramento de energia
Economia de energia e aumento da produtividade não são mutualmente exclusivos. À medida que o custo da energia continua a subir e as penalidades pelo não cumprimento das metas de Quioto, a necessidade premente de melhorar a eficiência energética não pode ser ignorada. O primeiro passo para conservar energia é saber exatamente como, quando e onde ela está sendo consumida. Ser capaz de medir o consumo de energia é, portanto, essencial para desenvolver uma solução eficiente. O sistema APROL EnMon da B&R fornece monitoramento contínuo de energia, seja como uma unidade independente ou integrada diretamente em um sistema de controle de processo.
PCs industriais escaláveis, poderosos e robustos
Os PCs da B&R são projetados e construídos para atender às demandas dos clientes industriais por máxima robustez, confiabilidade e disponibilidade a longo prazo. Tomadores de decisão, em uma ampla gama de indústrias, selecionaram os PCs Industriais da B&R porque os PCs que à primeira vista aparentam serem os mais baratos são os mais caros a longo prazo. No final, o que importa em um produto é o custo total ao longo do ciclo de vida do mesmo, e é aí que as vantagens de custo dos PCs Industriais da B&R realmente brilham.
- Box PCs
- Panel PCs
- Monitores industriais
- SDL3 Transmission technology
Produtos IHM personalizados
Uma unidade operacional personalizada da B&R, em seu próprio design corporativo e tecnicamente otimizada para sua aplicação, irá gerar vantagem competitiva para sua empresa. Dispositivos padrão nem sempre são a melhor solução para requisitos exclusivos. As demandas técnicas e projetos especiais requerem unidades operacionais especialmente adaptadas. A B&R é o parceiro certo para esse tipo de trabalho - com presença global e pessoal local para discutir suas necessidades. O desenvolvimento de unidades operacionais personalizadas é um negócio central da B&R. É por isso que engenheiros especializados são 100% dedicados a projetos específicos do cliente. Isso garante o desenvolvimento de produtos de última geração e torna os desenvolvimentos customizados um padrão da B&R.